Caractéristiques générales |
Type de signal | Sortie digitale |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
Alimentation |
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 14+, 15- |
Tension assignée | 19 ... 30 V CC |
Dissipation thermique | max. 1,5 W |
Puissance absorbée | max. 2 W pour courant de sortie 45 mA |
Entrée |
Côté connexion | côté commande |
Raccordement | bornes 7, 8 |
Courant d'entrée | env. 3 mA |
Niveau du signal | signal 1 : 16 ... 30 V CC signal 0 : 0 ... 5 V CC |
Sortie |
Côté connexion | côté terrain |
Sortie I | |
| Raccordement | bornes 1+, 2- ou 3- |
| Résistance interne | 270 Ω |
| Courant | max. 45 mA |
| Tension | min. 11,2 V |
| Tension à vide | min. 23,5 V |
| Signal de sortie | Ces valeurs sont valables pour la tension de fonctionnement nominale de 19 à 30 V CC. |
| Retard à l'appel/à la retombée | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms |
| Surveillance de défaut de ligne | signalisation de court-circuit Rcharge < 50 Ω, rupture de câble Rcharge > 10 kΩ ; courant de test < 650 µA |
Sortie II | signalisation de défaut |
| Raccordement | bornes 10, 11, 12 , non de sécurité intrinsèque |
| Chargement du contact | 253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C. / charge résistive 2 A |
| Durée de vie mécanique | 2 x 107 cycles de manoeuvre |
| Retard à l'appel/à la retombée | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms |
Séparation galvanique |
Entrée/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 50 Veff |
Sorties I, II entre elles | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Sortie II, alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Indicateurs/réglages |
Éléments d'affichage | LED |
Eléments de contrôle | commutateur DIL |
Configuration | via commutateurs DIP |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Conformité aux directives |
Compatibilité électromagnétique | |
| Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) |
Basse Tension | |
| Directive basse tension | EN 61010-1:2010 |
Conformité |
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2007 |
Degré de protection | IEC 60529:2001 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Raccordement | Bornes à vis |
Masse | env. 150 g |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm , type de boîtier B2 |
| Hauteur | 119 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Longueur | 115 mm |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion |
Certificats d'examen UE de type | ZELM 99 ATEX 0015 |
| Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Sortie I | Ex ia |
| Tension | 28 V |
| Courant | 110 mA |
| Puissance | 770 mW (caractéristique linéaire) |
Alimentation | |
| Tension de sécurité maximale | 40 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Entrée | |
| Tension de sécurité maximale | 60 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Signalisation centralisée de défaut | |
| Tension de sécurité maximale | 40 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Certificat | TÜV 02 ATEX 1820 X |
| Marquage | II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc |
Sortie II | |
| Chargement du contact | 50 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C / 2 A charge résisitive |
Séparation galvanique | |
| Sortie I/autres circuits | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
Conformité aux directives | |
| Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-26:2007 , EN 50303:2000 |
Certifications internationales |
Homologation CSA | |
| Control Drawing | 116-0362 |
Homologation IECEx | |
| Certificat IECEx | IECEx ZLM 14.0001 |
| Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
Informations générales |
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Accessoires |
Accessoires en option | - module de distribution d'alimentation KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - rail d'alimentation universel UPR-03(-M)(-S) - rail profilé K-DUCT-BU(-UPR-03) |