Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur capacitif CJ4-12GK-N

CJ4-12GK-N
  • 4 mm, non noyable


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  CJ4-12GK-N

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale4 mm
Montagenon noyable
Portée de travail0 ... 2,88 mm
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Conditions de montage
A20 mm
B80 mm
C12 mm
F70 mm
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Tension d'emploi7 ... 12 V
Fréquence de commutation0 ... 1 Hz
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≤ 1 mA
Cible de mesure détectée≥ 2,4 mA
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd3299 a
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
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaTÜV 03 ATEX 2003 X
Niveau de protection d'équipement GbTÜV 03 ATEX 2003 X
Niveau de protection d'équipement DaTÜV 03 ATEX 2003 X
Agrément FM
Control Drawing116-0165
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PVC , 2 m
Section des fils0,34 mm2
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP68
Câble
Diamètre du câble4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x Kabeldurchmesser
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : CJ4-12GK-N

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
ИнструкцииBULPDF166 KB
Návod k poużitíCZEPDF158 KB
Instruktions manualDANPDF156 KB
Instruction manualENGPDF158 KB
KasutusjuhendESTPDF151 KB
KäyttöohjeFINPDF151 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF160 KB
BetriebsanleitungGERPDF158 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF167 KB
HandleidingHOLPDF157 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF155 KB
Használati útmutatóHUNPDF160 KB
Manuale di istruzioniITAPDF158 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF156 KB
Instrukciju vadovasLITPDF157 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF159 KB
Manual de instruçõesPORPDF159 KB
Manual de utilizareRONPDF160 KB
Návod na poużitieSLKPDF159 KB
Navodila za uporaboSLVPDF155 KB
Manual de instruccionesSPAPDF221 KB
ManualSWEPDF153 KB
Information technique
Installation conditionsENGPDF219 KB
EinbaubedingungenGERPDF345 KB

Agréments+Certificats : CJ4-12GK-N

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2066APDF176 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 03 ATEX 2003 XPDF10461 KB
Plans de montage
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB

Produits associés : CJ4-12GK-N

Accessoires

bride de fixation, 12 mmfa