Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Chargeur pour OHV200 |
Eléments de visualisation/réglage | ||
---|---|---|
Indication fonctionnement | LED verte | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 5 V CC | |
Courant d'emploi | max. 1 A | |
Interface | ||
Physique | Mini USB | |
Sortie | ||
Courant de sortie | max. 514 mA | |
Tension de sortie | 4,2 V CC | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Emission d'interférence | EN 55022:2006 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Raccordement | Alimentation électrique : prise creuse 5,5 mm interface : Mini USB |
|
Masse | 139 g | |
Dimensions | 115 mm x 83 mm x 60 mm (L x l x h) | |
Hauteur | 60 mm | |
Largeur | 83 mm | |
Longueur | 115 mm | |
Informations générales | ||
Volume de livraison | Chargeur |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27319290 |
ECLASS 10.0.1 | 27319090 |
ECLASS 9.0 | 27319290 |
ECLASS 8.0 | 27319290 |
ECLASS 5.1 | 27310290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6629 | ALL | 30 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|