Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Porte-code pour système d'identification optique haute température, acier spécial |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Distance de lecture | 250 ... 450 mm dépendant de chaque appareil de visualisation |
|
enregistrement des données | Plage de valeurs : à 6 chiffres numériques, entre 000.000 et 999.999 1 numéro de contrôle en plus |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 500 °C (-13 ... 932 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Epaisseur du matériau | 2 mm | |
Matérial | ||
Boîtier | Acier spécial V2A | |
Montage | Parallèle à l'appareil de visualisation dans chaque distance de lecture Angle de pivotement max. 10° |
|
Masse | env. 320 g | |
Remarque | Le transporteur de code ne doit pas être enrobé. | |
Diamètre de trou | 5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27319290 |
ECLASS 10.0.1 | 27319090 |
ECLASS 9.0 | 27319290 |
ECLASS 8.0 | 27319290 |
ECLASS 5.1 | 27310290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Ce transporteur de code s'utilise conjointement aux systèmes d'identification haute température de la famille produit OIT à des fins d'identification dans les environnements industriels particulièrement difficiles.
Le transporteur de code est extrêmement robuste et adapté à une utilisation dans des environnements pouvant atteindre une température de 500 °C. Il est aussi résistant à la saleté. Il peut également être nettoyé à l'aide d'agents agressifs et abrasifs.
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 42 KB |
Accessoires de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|