Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Logiciel VOS3-Config

VOS3-Config
  • Guidage clair de l'opérateur
  • Installation simple

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VOS3-Config

Description produit
Logiciel pour capteurs Vision de la série VOS3
Caractéristiques générales
descriptionLogiciel pour capteurs Vision de la série VOS3
Exigences du système
Matériel requisPC avec processeur 1 GHz et RAM d'au moins 256 Moctets
Système d'exploitationMicrosoft Windows XP
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows Vista

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242501
ECLASS 10.0.127242501
ECLASS 9.027242501
ECLASS 8.027242501
ECLASS 5.127242501
ETIM 8.0EC000809
ETIM 7.0EC000809
ETIM 6.0EC000809
ETIM 5.0EC000809
UNSPSC 12.143232901

Details: VOS3-Config

Product Documentation: VOS3-Config

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual VOS302/VOS312ENGPDF6109 KB

Logiciel: VOS3-Config

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
VOS3-Config GER/ENG / VOS3-Config GER/ENGZIP12213 KB
Identification optique

Des lecteurs de codes 2D et des douchettes aux lecteurs de codes-barres en passant par les équipements spéciaux, trouvez la solution idéale pour vos tâches d'identification optique.