Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système à une tête |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 15 ... 150 mm | |
Domaine de réglage | 15 ... 120 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 15 mm | |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 850 kHz | |
Retard à l'appel | env. 10 ms | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED verte | indication de fonctionnement | |
LED jaune | sortie de commutation | |
LED rouge | permanent : butée de fin de course du réglage du point de commutation clignotante : défaut |
|
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS | |
Consommation à vide | ≤ 60 mA | |
Entrée/Sortie | ||
Synchronisation | 1 raccordement synchrone, bidirectionnelle niveau signal 0 : -UB...+1 V niveau signal 1 : +4 V...+UB impédance d'entrée : > 12 kΩ impulsion de synchronisation : ≥ 100 µs, durée entre deux impulsions de synchronisation : ≥ 2 ms |
|
Fréquence de synchronisation | ||
Fonctionnement en mode commun | max. 45 Hz | |
Fonctionnement multiplexage | ≤ 45/n Hz, n = nombre de détecteurs | |
Sortie | ||
Type de sortie | sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité | |
Courant assigné d'emploi | 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
|
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Reproductibilité | ≤ 1 % | |
Fréquence de commutation | 50 Hz | |
Course différentielle | 1 mm | |
Influence de la température | ± 1,5 % de la valeur fin d'échelle | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -15 ... 70 °C (5 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches | |
Degré de protection | IP54 | |
Matérial | ||
Boîtier | cadre : zinc moulé sous pression, nickelé parties latérales : matière plastique PC, renforcée de fibres de verre |
|
Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT | |
Masse | 60 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 49 mm | |
Largeur | 15 mm | |
Longueur | 41,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Ultrasonic Technology - Ink Levels in Bank Note Printing | ENG | 693 KB |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 204 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 267 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 264 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0366C | ALL | 47 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5417 | ALL | 40 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|