Caractéristiques générales |
Domaine de détection | 350 ... 6000 mm |
Domaine de réglage | 400 ... 6000 mm |
Zone aveugle | 0 ... 350 mm |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm |
Fréquence du transducteur | env. 80 kHz |
Retard à l'appel | ≤ 275 ms |
Valeurs caractéristiques |
Dérive en température | ≤ ± 1,5 % de la valeur fin d'échelle |
Retard à la disponibilité | ≤ 300 ms |
Valeurs limites |
Longueur de câble autorisée | max. 300 m |
Eléments de visualisation/réglage |
LED jaune | état de commutation de la sortie |
LED verte/jaune | jaune : objet dans la fenêtre de mesure verte : TEACH-IN |
Potentiomètre | sortie de commutation réglable |
Caractéristiques électriques |
Tension assignée d'emploi | 24 V CC |
Tension d'emploi | 20 ... 30 V CC (y compris ondulation résiduelle) |
Ondulation | ≤ 10 % |
Consommation à vide | ≤ 50 mA |
Interface |
Type d'interface | Infrarouge |
Mode | liaison point à point |
Entrée/Sortie |
Type d'entrée/sortie | 1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel ( Réglage d'usine : mode synchronisé ) / entrée TEACH-IN |
| Niveau signal 0 | ≤ 3 V |
| Signal 1 | ≥ 15 V |
| Impédance d'entrée | typ. 900 Ω |
| Nombre de détecteurs | max. 10 |
Sortie de commutation |
Type de sortie | 1 sortie, à fermeture PNP ( Contact à ouverture paramétrable ) |
Réglage d'origine | 400 ... 6000 mm ( réglable par potentiomètre ) |
Reproductibilité | ± 9 mm |
Courant d'emploi | 300 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
Fréquence de commutation | ≤ 1 Hz |
Course différentielle | 60 mm ( paramétrable ) |
Chute de tension | ≤ 3 V |
Courant résiduel | ≤ 10 µA |
Sortie analogique |
Type de sortie | 1 sortie tension 0 ... 10 V , ascendant/descendant paramétrable |
Réglage d'origine | Front montant ; limite A1 : 400 mm ; limite A2 : 6000 mm |
Résistance de charge | ≥ 2 kΩ |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Normes | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
Agréments et certificats |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Résistance aux chocs | 30 g , 11 ms Durée |
Tenue admissible aux vibrations | 10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm |
Caractéristiques mécaniques |
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches |
Degré de protection | IP65 |
Matérial | |
| Boîtier | Acier inox 1.4571 / AISI 316Ti Plastique PBT |
| Transducteur | Revêtu par FEP; résine époxy/mélange de billes creuses en verre ; mousse de polyuréthane |
position d'intégration | quelconque |
Masse | 300 g |
Dimensions | |
| Longueur | 143,5 mm |
| Diamètre | 30 mm |
Forme constructive | Cylindrique |