Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système à une tête |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 150 ... 2500 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 150 mm | |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 120 kHz | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 8 ... 18 V CC , ondulation 10 %SS | |
Consommation à vide | ≤ 20 mA pour 12 V CC |
|
Puissance absorbée | ≤ 250 mW en mode de mesure | |
Retard à la disponibilité | ≤ 70 ms | |
Interface | ||
Type d'interface | Interface LIN physique | |
Vitesse de transfert | 19,2 kBit/s (8N1) | |
Temps de cycle | 55 ms | |
Sortie | ||
Résolution | 10 mm (correspondant à 1 LSB) | |
Reproductibilité | 10 mm (correspondant à 1 LSB) | |
Influence de la température | 3 % de la valeur fin d'échelle sur l'ensemble de la gamme de température | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 : chapitre 8.6.2.1, 8.6.2.2, 8.6.3 Le détecteur est conçu pour être alimenté par une batterie. Les signaux du détecteur sont traités dans un appareil de traitement, qui est également responsable de la protection CEM. |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Connecteur de câble avec Câble PVC 3 x 0,25 mm2 , L = 150 mm , Connecteur JST : PHR-3 , 3 broches | |
Degré de protection | IP65 ( sauf connecteurs ) | |
Matérial | ||
Boîtier | laiton nickelé | |
Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane | |
Masse | 65 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 44 mm | |
Largeur | 30 mm | |
Longueur | 30 mm | |
Réglage d'usine | ||
Sortie | compensation en température Paramètre d'adresse 7 |
|
Informations générales | ||
Volume de livraison | 2 écrous #224258 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |