Câble de raccordement V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G
  • Codage D pour Ethernet
  • Ligne PUR robuste
  • Câble Cat 5/Cat 5e
  • Non halogéné
  • Sans silicone

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

Description produit
Câble de connexion, M12 à RJ45, câble PUR à 4 broches, CAT5e
Caractéristiques générales
nombre de pôles4
Raccordement 1Connecteur mâle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Filetage 2RJ-45
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 48 V C.A. / 60 V CC
Courant d'emploimax. 4 A
résistance de continuité150 mΩ/m
Conformité
inflammabilitéCEI 60332-1-2
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesCAT5 (CEI 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
Caractéristiquesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , inactif
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) , mobile
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67 / IP20
RaccordementConnecteur M12 x 1, 4 broches, codé D
RJ-45 Classe 5 , Jusqu'à 100 MHz
Matérial
contactsCuSn
surface de contactNi/Au
PoignéeTPU, noir / PA
CâblePUR
isolation de filPE
Câble2 paires de 2 fils avec installations de remplissage vers l'âme
Diamètre d'enveloppe6,7 mm
rayon de courbure> 35 mm
Couleurbleu d'eau (RAL 5021)
Nombre de composants4
Section des fils0,14 mm2
Conception du conducteur7 x 0,15 mm ∅
BlindageFeuille en polyester recouverte d'alu
Tresse en cuivre étamé, couverture à 65 %
Longueur5 m
Masse238,1 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

Design / Simulation: V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP528 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

Agréments: V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4458AALLPDF287 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6744ALLPDF213 KB

Produits associés : V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

Accessoires de

R2000 HD,capteur LiDAR 2D pour des mesures et un positionnement précis, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 30 m, Ethernet, Domaine de détection étendu, Résolution angulaire élevée, Infrarouge, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Filtre de données mesurées flexiblefa

R2000 UHD, capteur LiDAR 2D pour un positionnement précis et hautement dynamique, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 30 m, Ethernet, Domaine de détection étendu, Résolution angulaire très élevée, Infrarouge, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Filtre de données mesurées flexiblefa

Détection R2000, détecteur LiDAR 2-D pour un contrôle de terrain précis, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 30 m avec 3 connecteurs M12 x 1, 4 champs de contrôle facilement programmables, 4 entrées/sorties (sélectionnables), Domaine de détection étendu, Résolution angulaire élevée, 360° d'angle de mesurefa

IDENTControl control interface with Ethernet interface for TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, and MODBUS TCP protocolsfa

IDENTControl Compact control interface with Ethernet interface for TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, and MODBUS TCP protocolsfa

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, SIL 3 (EN 61508), Interface PROFINET, Catégorie 4 PL e (EN ISO 13849), Interface PROFIsafe, Positionnement sans contact sécurisé sur la bande de codes Data Matrix, Distance transversale maximale de 100 km , Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Sortie de qualité du code, Détection de pollutionfa
Lecteur avec coffret de protection,
Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa
Lecteur avec coffret de protection,
Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Plage de température élargiefa
Lecteur avec coffret de protection,
Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Plage de température élargiefa
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Module d'affichage intégréfa
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Module d'affichage intégré, Plage de température élargiefa
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, SIL 3 (EN 61508), Catégorie 4 PL e (EN ISO 13849), Interface PROFINET, Interface PROFIsafe, Positionnement sans contact sécurisé sur la bande de codes Data Matrix, Distance transversale maximale de 100 km , Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretienfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, SIL 3 (EN 61508), Catégorie 4 PL e (EN ISO 13849), Interface PROFINET, Interface PROFIsafe, Positionnement sans contact sécurisé sur la bande de codes Data Matrix, Distance transversale maximale de 100 km , Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretienfa
Lecteur avec coffret de protection,
Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec TCP/IP, 30 bits multitour, serveur web intégré, Arbre creux emboîtablefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec TCP/IP, Simple tour 16 bits, serveur web intégré, Arbre creux emboîtablefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec TCP/IP, 30 bits multitour, serveur web intégré, Bride synchro ou bride de serragefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec TCP/IP, Simple tour 16 bits, serveur web intégré, Bride synchro ou bride de serragefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec Powerlink, Simple tour 16 bits, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Bride synchro ou bride de serrage, Protocole: Powerlink Protocole standardfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec Powerlink, 30 bits multitour, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Bride synchro ou bride de serrage, Protocole: Powerlink Protocole standardfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec Powerlink, Simple tour 16 bits, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Arbre creux emboîtable, Protocole: Powerlink Protocole standardfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec Powerlink, 30 bits multitour, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Arbre creux emboîtable, Protocole: Powerlink Protocole standardfa
R2300, détecteur LiDAR 2-D pour la détection et le positionnement d'objets, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 10 m, Ethernet, Résolution angulaire élevée, Ajustable à l'aide d'un laser pilote intégré, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Boîtier compact, Tolérance élevée à la pollutionfa
R2300, détecteur LiDAR 3-D pour la détection et le positionnement d'objets, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 10 m, Ethernet, Résolution angulaire élevée, Ajustable à l'aide d'un laser pilote intégré, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Boîtier compact, Tolérance élevée à la pollutionfa
R2300, détecteur LiDAR 3-D pour la détection et le positionnement d'objets, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 10 m, Ethernet, Résolution angulaire élevée, Ajustable à l'aide d'un laser pilote intégré, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Boîtier compact, Tolérance élevée à la pollutionfa
R2000 SD, détecteur LiDAR 2-D pour des mesures et un positionnement simples, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 25 m, Ethernet, Domaine de détection étendu, Résolution angulaire élevée, Infrarouge, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)fa
R2000 UHD, détecteur LiDAR 2D pour un positionnement précis et hautement dynamique, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 60 m, Ethernet, Domaine de détection étendu, Résolution angulaire très élevée, Infrarouge, Applications basse température, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)fa
R2000 UHD, détecteur LiDAR 2D pour un positionnement précis et hautement dynamique, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 60 m, Ethernet, Domaine de détection étendu, Résolution angulaire très élevée, Infrarouge, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Filtre de données mesurées flexiblefa
Détection R2000, détecteur 2-D LiDAR pour un contrôle de terrain précis, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 60 m, 4 champs de contrôle facilement programmables, 4 entrées/sorties (sélectionnables), Domaine de détection étendu, Résolution angulaire élevée, 360° d'angle de mesurefa
Détection R2000, capteur LiDAR 2D pour un contrôle de champ précis, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 30  m, 4 champs de contrôle facilement programmables, 4 entrées/sorties (sélectionnables), Domaine de détection étendu, 360° d'angle de mesure, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)fa
Détection R2000, détecteur 2-D LiDAR pour un contrôle de terrain précis, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 60 m, 4 champs de contrôle facilement programmables, 4 entrées/sorties (sélectionnables), Domaine de détection étendu, Résolution angulaire élevée, 360° d'angle de mesurefa
R2000 UHD, détecteur 2D LiDAR pour un positionnement précis et très dynamique, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 10 m, Ethernet, Résolution angulaire très élevée, Laser rouge comme émetteur de lumière, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Filtre de données mesurées flexiblefa
R2000 HD, capteur LiDAR 2D pour des mesures et un positionnement simples, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 12 m, Ethernet, Plage de fonctionnement moyenne, Résolution angulaire élevée, Infrarouge, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)fa
R2000 UHD, capteur LiDAR 2D pour un positionnement précis et hautement dynamique, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 30 m, Ethernet, Domaine de détection étendu, Résolution angulaire très élevée, Infrarouge, Applications basse température, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)fa
Détection R2000, détecteur LiDAR 2-D pour un contrôle de terrain précis, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 30 m avec 3 connecteurs M12 x 1, 4 champs de contrôle facilement programmables, 4 entrées/sorties (sélectionnables), Domaine de détection étendu, Résolution angulaire élevée, Applications basse températurefa
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa
IDENTControl Compact control interface with Ethernet interface for TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, and MODBUS TCP protocolsfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, SIL 3 (EN 61508), Catégorie 4 PL e (EN ISO 13849), Interface PROFINET, Interface PROFIsafe, Positionnement sans contact sécurisé sur la bande de codes Data Matrix, Distance transversale maximale de 100 km , Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Sortie de qualité du code, Détection de pollutionfa
Détection R2000, capteur LiDAR 2D pour un contrôle de champ précis, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 10  m, 4 champs de contrôle facilement programmables, 4 entrées/sorties (sélectionnables), Résolution angulaire élevée, 360° d'angle de mesure, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)fa