Accessoires de |
|
|
|
Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitessefa |
|
|
|
|
Tête de lecture à interface EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Sortie de position et de vitesse, Identification automatique de l'encrassement, Communication monodiffusion, Une connexion partagée pour l'alimentation et Ethernet, Module d'affichage intégréfa |
|
|
|
|
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa |
|
|
|
|
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Module d'affichage intégréfa |
|
|
|
|
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Module d'affichage intégré, Plage de température élargiefa |
|
|
|
|
Lecteur avec coffret de protection, Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa |
|
|
|
|
Tête de lecture à interface EtherCAT, Interface EtherCAT, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Edition de la vitessefa |
|
|
|
|
Tête de lecture à interface EtherCAT, Interface EtherCAT, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Edition de la vitesse, Plage de température élargiefa |
|
|
|
|
Tête de lecture à interface EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Sortie de position et de vitesse, Identification automatique de l'encrassement, Communication monodiffusion, Une connexion partagée pour l'alimentation et Ethernetfa |
|
|
|
|
Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Plage de température élargiefa |
|
|
|
|
Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Module d'affichage intégré, Plage de température élargiefa |
|
|
|
|
Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Module d'affichage intégréfa |
|
|
|
|
Lecteur avec coffret de protection, Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Plage de température élargiefa |
|
|
|
|
Lecteur avec coffret de protection, Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa |
|
|
|
|
Lecteur avec coffret de protection, Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Plage de température élargiefa |
|
|
|
|
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa |
|
|
|
|
Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Sortie de position et de vitesse, Identification automatique de l'encrassement, Communication monodiffusion, Une connexion partagée pour l'alimentation et Ethernet, Module d'affichage intégré, Plage de température élargiefa |
|
|
|
|
Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Sortie de position et de vitesse, Identification automatique de l'encrassement, Communication monodiffusion, Une connexion partagée pour l'alimentation et Ethernet, Plage de température élargiefa |
|
Accessoires |
|
|
|
Tournevis dynamométrique (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Capuchon enfichable M12fa |
|
|
|
|
Porte-étiquettefa |
|
|
|
|
Étiquette de marquagefa |
|
|
|
|
Support universel modulaire pour connecteurs M12fa |
|
|
|
|
protection de déverrouillage pour connecteur M12fa |
|
|
|
|
Anneaux de marquage pour connecteurs M12, différentes couleursfa |
|