Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Commande pour série F130 |
Caractéristiques mécaniques | ||
---|---|---|
diamètre d'arbre | < 27,5 mm | |
hauteur d'arbre | 20 mm | |
Matérial | ||
Boîtier | Elément de fixation : PBT , noir | |
rondelle d'écartement | PP (1 pièce, épaisseur 5,5 mm) | |
bouchon borgne | PBT (1 pièce, noire) | |
vis de fixation | pour came : 1.4305 / AISI 303 (1 exemplaire M6 x 25) |
|
Masse | 25 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251509 |