Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Adaptateur |
Caractéristiques mécaniques | ||
---|---|---|
gabarit des trous de montage | 30 x 130 mm | |
Matérial | PVC , gris | |
rondelle d'écartement | PA (1 pièce, épaisseur 10 mm) | |
vis de fixation | vis a tête cylindriques DIN 912 (2 pièces M5 x 12) avec six pans creux |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0.1 | 27273792 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |