Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Adaptateur |
Caractéristiques mécaniques | ||
---|---|---|
gabarit des trous de montage | 30 x 80 mm | |
Matérial | PVC , gris | |
rondelle d'écartement | PA (1 pièce, épaisseur 10 mm) | |
vis de fixation | vis à tête cylindrique à six pans creux en acier inoxydable DIN 912 Pour F31 : 2 x M5 x 20 Pour F31K 2 x M5 x 25 Pour MH-F31K : 2 x M5 x 15 Pour BT65A avec entretoise : 1 x M6 x 35 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0.1 | 27273792 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Mounting Instruction MH-F31K-01 | ENG | 363 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 387 KB |