Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Codeur incrémental MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01

MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01
  • Installation simple
  • L'écran de commande vérifie le fonctionnement

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01

Description produit
Codeur incrémental magnétique pour l'échantillonnage sans contact d'une bande magnétique
Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure magnétique
Type d'appareilCodeur incrémental
Résolution40 µm / par impulsion
numéro de fichier ULE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1000 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
LED verteindication de fonctionnement
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi4,75 ... 30 V CC
Consommation à videmax. 55 mA
Interface
Type d'interfaceRS-422 , 3 voies
Courant de chargepar canal max. 30 mA , protégée contre les courts-circuits (par voie 20 mA max., protégée contre les courts-circuits)
Fréquence initialemax. 1 MHz
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP67 , IP68
Test climatiqueDIN EN 60068-2-30
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product.
adaptateurs fournissant un câblage côté terrain disponibles sur demande
Température ambiante maximale autoriséemax. 80 °C (max. 176 °F)
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble
Matérial
BoîtierZinc, plaqué cupronickel
Bande magnétiqueacciaio 1.4021 (AISI 420)
gomma vulcanizzata con riempimento in ferrite
Câble
rayon de courbure20
MatérialTPE-E
Couleurnoir
Nombre de composants8
Section des fils0,128 mm2 26 AWG
Longueur6 m
Masseenv. 190 g
Vitesse maximale de mouvements20 m/s
Dimensions
Largeur22,4 mm
Longueur32 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01

Fiche de données: MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01

Fiche de donnéesType de fichierTaille
Datasheet MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01PDF309 KB
Fiche de données MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01PDF313 KB
Datenblatt MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01PDF310 KB
Hoja de datos MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01PDF316 KB

Documentations : MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01

Instructions succinctes, Information relative à la sécuritéType de fichierTaille
Brief instructionsPDF180 KB
KurzanleitungPDF206 KB

Agréments+Certificats : MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01

Attestations de conformitéType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF141 KB