Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type | Détecteur d'inclinaison, à 2 axes | |
Gamme de mesure | -25 ... 25 ° | |
précision absolue | ≤ ± 0,3 ° | |
Retard à l'appel | ≤ 25 ms | |
Résolution | ≤ 0,04 ° | |
Reproductibilité | ≤ ± 0,08 ° | |
Influence de la température | ≤ ± 0,015 °/K | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 304 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte | |
Etat de commutation | 2 LED jaunes : état de commutation (par sortie) | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | ≤ 25 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 200 ms | |
Sortie de commutation | ||
Type de sortie | 2 sorties PNP, normalement à fermeture , protégé , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits | |
Courant d'emploi | ≤ 100 mA | |
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Sortie analogique | ||
Type de sortie | 2 Sorties de courant 4 ... 20 mA (1 sortie pour chaque axe) |
|
Résistance de charge | 0 ... 200 Ω pour UB = 10 ... 18 V 0 ... 500 Ω pour UB = 18 ... 30 V |
|
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Tenue aux chocs et aux vibrations | 100 g, conforme DIN EN 60068-2-27 | |
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Connecteur (M12 x 1), 8 broches | |
Matériau du boîtier | PA | |
Degré de protection | IP68 / IP69K | |
Masse | 240 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 37 mm | |
Largeur | 45 mm | |
Longueur | 65 mm | |
Réglage d'usine | ||
Sortie analogique (X) | -25 ° ... 25 ° | |
Sortie analogique (Y) | -25 ° ... 25 ° | |
Sortie de commutation X | -25 ° ... 25 ° | |
Sortie de commutation Y | -25 ° ... 25 ° |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 8.0 | EC003965 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1080 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|