Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type | Version CC, polarité négative | |
Caractéristiques électriques | ||
Résistance nominale | 10 Ω | |
Résistance série | max. 18,18 Ω | |
Calibre du fusible | 250 mA | |
Connexion zone à risque dexplosion | ||
Raccordement | bornes 1, 2 | |
Connexion zone non dangereuse | ||
Raccordement | bornes 7, 8 | |
Tension assignée | 5 V | |
Tension d'alimentation | max. 4,8 V | |
Tension de service | 0,9 V à 1 µA | |
Conformité | ||
Degré de protection | IEC 60529 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Humidité rel. de l'air | max. 75 % , sans condensation | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | bornes auto-ouvrantes, section max. des fils 2 x 2,5 mm2 |
|
Masse | env. 150 g | |
Dimensions | 12,5 x 115 x 110 mm (0,5 x 4,5 x 4,3 po) | |
Hauteur | 115 mm | |
Largeur | 12,5 mm | |
Longueur | 110 mm | |
Forme constructive | boîtier de borne modulaire , voir description du système | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | BAS 01 ATEX 7005 , autres certificats consultables sur le site www.pepperl-fuchs.com | |
Marquage | II (1) G D [EEx ia] IIC (-20°C ≤ Ta ≤ 60°C) | |
Tension | 4,94 V | |
Courant | 504 mA | |
Puissance | 620 mW | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V | |
Résistance série | min. 9,8 Ω | |
Certificat | TÜV 99 ATEX 1484 X , respecter les données de conformité | |
Marquage | II 3G EEx nA II T4 X | |
Conformité aux directives | ||
Directive 94/9/CE | EN 50014, EN 50020, EN 50021 | |
Certifications internationales | ||
Agrément FM | ||
Control Drawing | 116-0118 | |
Agrément UL | ||
Control Drawing | 116-0139 | |
Homologation CSA | ||
Control Drawing | 116-0119 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27211016 |
ECLASS 10.0.1 | 27219001 |
ECLASS 9.0 | 27219001 |
ECLASS 8.0 | 27219001 |
ECLASS 5.1 | 27210702 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
System Manual | ENG | 1203 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 138 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 951 KB |
CAE | |||
EPLAN macros Z-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte Z-System (EMA) | ALL | ZIP | 2338 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322316002775 (Bintan) | ALL | 21091 KB | |
Europe Baseefa Group I (M1) ATEX Category (1) GD | BAS 01 ATEX 7005 | ALL | 8525 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/6091 (P576843) | ALL | 105 KB | |
SIMTARS IECEx Certificate of Conformity | IECEx SIM 06.0012X | ALL | LINK | --- |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1) | CML 21UKEX2898 | ALL | 818 KB |