Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Barrière Zener SB4715

SB4715
  • Version à 1 voie
  • Version CC, polarité négative
  • Tension de service de 12 V à 2 µA
  • Résistance série max. 71,5 Ω
  • Calibre de fusible 80 mA
  • Montage sur socle de borne ou platine de connexion, enfichable
  • Fusible remplaçable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  SB4715

Caractéristiques générales
TypeVersion CC, polarité négative
Caractéristiques électriques
Résistance nominalesans fusible de protection 60,5 Ω , avec fusible de protection 68,5 Ω
Résistance sériesans fusible de protection max. 63 Ω , avec fusible de protection max. 71,5 Ω
Calibre du fusiblefusible interne 80 mA , fusible de protection (action rapide) 80 mA
Connexion zone à risque d’explosion
Raccordementbornes 13, 23
Connexion zone non dangereuse
Raccordementbornes 11, 21, 22
Tension de service12 V à 2 µA
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageAlimentation LED, une LED verte
Conformité
Degré de protectionIEC 60529
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humidité rel. de l'air< 75 % (annual mean)
< 95 % (30 d/year), no moisture condensation>
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20 (installé sur socle de borne ou platine de connexion)
Raccordementcâblage sur socle de borne ou platine de connexion
Masseenv. 70 g
Dimensions9,7 x 70,4 x 68,2 mm (0,4 x 2,8 x 2,7 po)
Hauteur68,2 mm
Largeur9,7 mm
Longueur70,4 mm
Forme constructiveboîtier enfichable
FixationSocle de borne ou platine de connexion à montage sur rail DIN 35 mm conformément à la norme DIN EN 60715
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeTÜV 99 ATEX 1449 X , autres certificats consultables sur le site www.pepperl-fuchs.com
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex iaD]
Tension15 V
Courant291 mA
Puissance1091 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximale250 V
Conformité aux directives
Directive 94/9/CEEN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2007
Informations générales
Informations complémentairesRespectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com.
Accessoires
DésignationSocle de borne pour 1 barrière Zener : SB9101
Platine de connexion pour 6 barrières Zener : SB9106
Platine de connexion pour 10 barrières Zener : SB9100
rail de mise à la terre pour 20 unités : SB9220
rail de mise à la terre pour 10 unités : SB9221
rail de mise à la terre pour 6 unités : SB9222

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027211016
ECLASS 10.0.127219001
ECLASS 9.027219001
ECLASS 8.027219001
ECLASS 5.127210702
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC002653
UNSPSC 12.139121018

Details: SB4715

Fiche de données: SB4715

Fiche de donnéesType de fichierTaille
Datasheet SB4715PDF208 KB
Datenblatt SB4715PDF211 KB

Documentations : SB4715

Manuels d'instructionsType de fichierTaille
Operating instructions Zener Barriers SB-SystemPDF375 KB
Betriebsanleitung Zenerbarrieren SB-SystemPDF377 KB