Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
programmation | plage de valeurs limites réglable via 2 potentiomètres | |
Alimentation | ||
Tension assignée | 98 ... 126 V C.A. , 198 ... 253 V C.A.; 45 ... 65 Hz | |
Puissance absorbée | 4 VA | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED jaune | état de commutation | |
Entrée | ||
entrée de mesure | 0 ... 20 mA (50 mA max.) | |
Plage de commutation | réglable entre 0 ... 20 mA | |
Retard à l'appel | environ 2 ms | |
Reproductibilité | ≤ 1 % | |
Course différentielle | ≤ 0,2 mA | |
Entrée de commande | 16 V ... 30 V ; 1 mA (borne 4, 7) | |
Sortie | ||
Type | respectivement 1 sortie de relais avec inverseur pour entrée de courant et de tension | |
alimentation capteur | 24 V DC , 42 mA | |
Chargement du contact | 250 V / 4 A / 500 VA / cos φ ≥0,7 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | bornes auto-ouvrantes, section max. des fils 1 x 2,5 mm2 |
|
Masse | env. 400 g | |
Dimensions | 60 mm x 70 mm x 110 mm | |
Forme constructive | boîtier modulaire en NORYL SE 0 (auto-extinguible), classification d'inflammabilité conforme à UL 94 : V-0 | |
Fixation | encliquetage sur rail normalisé 35 mm ou fixation par vis |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210122 |
ECLASS 10.0.1 | 27210122 |
ECLASS 9.0 | 27210122 |
ECLASS 8.0 | 27210122 |
ECLASS 5.1 | 27210122 |
ETIM 8.0 | EC002654 |
ETIM 7.0 | EC002654 |
ETIM 6.0 | EC002654 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |