Module de Commande SMART KFD2-SCD2-Ex2.LK

KFD2-SCD2-Ex2.LK
  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Sortie de courant jusqu'à une charge de 700 Ω
  • Positionneur de vanne et convertisseur I/P HART
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Précision 0,05 %
  • Bornes avec prises de test
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD2-SCD2-Ex2.LK

Caractéristiques générales
Type de signalSortie analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Alimentation
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignée20 ... 35 V CC
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Dissipation thermique1,4 W à 20 mA vers 10 V (équivalent à 500 Ω) de charge
Puissance absorbée1,8 W pour 20 mA
Entrée
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7-, 8+, (9+); 10-, 11+, (12+)
Chute de tensionenv. 4 V ou résistance interne 200 Ohm pour 20 mA
Résistance d'entrée> 100 kΩ, lorsque la tension du côté terrain est > 16 V (équivalent à 800 Ω sous 20 mA)
Courant4 ... 20 mA limité à env. 25 mA
Sortie
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-; 4+, 5-
Tension≥ 14 V pour 20 mA
Courant4 ... 20 mA
Charge100 ... 700 Ω
Caractéristiques de transfert
Précision0,05 %
Ecart
Après calibrageà 20 °C (68 °F) : ≤ 10 µA, y compris non-linéarité, étalonnage, hystérésis, alimentation et variations de charge
Température≤ 1 µA/K
Temps de montée< 100 µs , 10 ... 90 % changement d'étape
Séparation galvanique
Entrée/alimentationisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Entrée/entréeisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2011
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2004
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 124 x 115 mm , type de boîtier B2
Hauteur124 mm
Largeur20 mm
Longueur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeBAS 00 ATEX 7240
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC , Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Sortie[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Tension25,2 V
Courant93 mA
Puissance585 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximale250 V rms (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Entrée
Tension de sécurité maximale250 V rms (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatTÜV 99 ATEX 1499 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4 [appareil en zone 2]
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Sortie/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Certifications internationales
Agrément UL
Control Drawing116-0173 (cULus)
Homologation IECExIECEx BAS 04.0014
Homologué pour[Zone 0] [Ex ia] IIC, [Ex iaD], [Ex ia] I
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Accessoires
Accessoires en option- module de distribution d'alimentation KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP)
- rail d'alimentation universel UPR-03(-M)(-S)
- rail profilé K-DUCT-BU(-UPR-03)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-SCD2-Ex2.LK

Product Documentation: KFD2-SCD2-Ex2.LK

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF97 KB
Manuels
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-SCD2-Ex2.LK

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3048 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ62 KB

Agréments: KFD2-SCD2-Ex2.LK

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Australia Test SafeANZEx 17.3006XALLPDF6788 KB
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 04.0014XALLLINK---
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 14.0363ALLPDF1268 KB
Canada, USA UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 - RepRef E106378-20110805ALLPDF414 KB
DNV MarineTAA00001WXALLPDF114 KB
Europe Baseefa II (1) D II (1) G I (M1) ATEXBAS 00 ATEX 7240XALLPDF3148 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1499XALLPDF1999 KB
Korea KOSHA12-AV4BO-0391ALLPDF589 KB
South Africa MASCMASC MS/17-0861XALLPDF483 KB
Test Safe Ex ec IECEx Certificate of ConformityIECEx TSA 18.0006XALLLINK---
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20140902 - E106378 RepRef 20011030ALLPDF429 KB
United Arab Emirates SGS Gulf Limited ECASEx23-06-75634/E23-06-077272ALLPDF849 KB
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX2903XALLPDF145 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/10-12 R014ALLPDF302 KB

Produits associés : KFD2-SCD2-Ex2.LK

Accessoires

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Utilisé pour une configuration redondante, Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 2 m, raccourcissement possible … la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 0,8 m (2,6 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Utilisé pour une configuration redondante, Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LED, Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanéepa
Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LED, Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanéepa
Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 1,6 m, raccourcissement possible ¿ la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Réseau de câbles avec rail d'alimentation UPR-03 intégré, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec capuchons d'extrémité UPR-E, couvercle et aides au montagepa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.