Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble, PROFINET, PUR/PE, 4 fils, blindé |
Caractéristiques électriques | ||
---|---|---|
Tension d'emploi | max. 300 V | |
Tension de claquage | ≥ 3000 V | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | Câble, mobile : -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) Câble, fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | ||
Câble | PUR | |
isolation de fil | PP | |
Câble | câblage fin, flexible | |
Diamètre d'enveloppe | ∅ 6,5 mm | |
rayon de courbure | > 7,5 x diamètre du câble, mobile > 5 x diamètre de la ligne, fixe |
|
Couleur | verte | |
Nombre de composants | 4 | |
Section des fils | 0,34 mm2 | |
Conception du conducteur | 19 x 0,15 mm ∅ | |
Blindage | Tressage Couverture à 85 % | |
Longueur | 100 m | |
Compatibilité de la chaîne de halage | ||
Cycles de la chaîne de halage | min. 3000000 | |
vitesse de mouvements | max. 4 m/s | |
Distance transversale | 10 m | |
accélération | max. 4 m/s2 | |
Contrainte de torsion | ± 30 °/m | |
Masse | 3,46 kg |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060106 |
ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
ECLASS 9.0 | 27062011 |
ECLASS 8.0 | 27062011 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003250 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |