Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Fiche femelle, M12, 5 pôles, blindée, câble PUR |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 5 | |
Raccordement 1 | Connecteur femelle | |
Forme constructive 1 | droit | |
Filetage 1 | M12 | |
Raccordement 2 | Extrémité de câble libre | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 48 V C.A. / 60 V CC | |
Courant d'emploi | max. 4 A | |
résistance de continuité | < 5 mΩ | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Sans halogène | IEC 60754-1:1994 | |
Caractéristiques | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | AWM STYLE 20549 I/II A/B 80 °C 300 V FT2 (câble) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | Corps : -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) Câble, mobile : -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) Câble, fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 / IP67/ IP69K | |
Matérial | ||
contacts | CuSn | |
surface de contact | Ni/Au | |
Poignée | TPU | |
Câble | PUR | |
écrou chapeau | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
joint d'étanchéité | NBR | |
isolation de fil | PP | |
Câble | ||
Diamètre d'enveloppe | ∅ 5,9 mm | |
rayon de courbure | > 10 x diamètre de la ligne, mobile > 5 x diamètre de la ligne, fixe |
|
Couleur | noir | |
Fils | 5 x 0,34 mm2 ; 22 AWG | |
Conception du conducteur | 42 x 0,1 mm ∅ | |
Blindage | Tressage fils cuivre plaqué étain, 85% de couverture |
|
Longueur | 5 m | |
Masse | 231,6 g | |
inflammabilité | ||
Câble | FT2 | |
Cycles d'insertion-extraction | 100 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
3-D model, 4-pin M12 socket, straight / 3-D-Modell M12-Buchse, gerade, 4-polig | ALL | STP | 1613 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3281A | ALL | 286 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5878 | ALL | 219 KB |
Accessoires de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|