Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Accessories

Choose your product

Page suivanteDernière page
Produit

Accessory for WirelessHART temperature converter, Lithium thionyl chloride battery, Voltage 3.6 V, Capacity 19 Ahpa
Accessory for WHA-*-F8B2-*, Lithium thionyl chloride battery, Voltage 7.2 V, Capacity 19 Ahpa
N socket to N socket, For high frequency applicationspa
N socket to TNC socket, For high frequency applicationspa
N plug to TNC plug, For high frequency applicationspa
TNC plug to N socket, For high frequency applicationspa
Pour une utilisation en extérieur, Pour montage sur mur ou sur pôle (25 mm à 75 mm)pa
Accessory for WirelessHART temperature converter, Allows mounting on vertical or horizontal poles, Pole diameter up to 30 cmpa
Accessory for WirelessHART Adapter, Thread adapter for mounting on the field device, NPT 1/2"pa
Accessory for WirelessHART Adapter, Thread adapter for mounting on the field device, G 1/2pa
Page suivanteDernière page

Filtrer par

Adaptateur BULLET WirelessHART

Le BULLET est le seul adaptateur WirelessHART du marché doté d'un boîtier en mode de protection Ex d. Branchez simplement le BULLET à votre appareil de terrain pour bénéficier d'une transmission de signaux sans fil optimale.