Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

codeur absolu monotour AVS36M-******

AVS36M-******
  • Boîtier très compact
  • Résistance climatique élevée
  • Jusqu'à 13 bits monotour
  • Interface SSI
  • Interface isolée par coupleur opto-électronique
  • Protection contre les surtensions et les inversions de polarité

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  AVS36M-******

Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure magnétique
Type d'appareilcodeur absolu monotour
Valeurs caractéristiques
erreur de linéarité± 0,36 °
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi4,5 ... 30 V CC
Puissance absorbéeenv. 2 W
Code de sortiecode Gray, code binaire
Gradient de code (direction de comptage)réglable
Interface
Type d'interfaceSSI
Résolution
Monotourjusqu'à 13 Bit ( course différentielle: 0,1 ° )
Résolution globalejusqu'à 13 Bit
Vitesse de transfert0,1 ... 2 MBit/s
Temps de cycle< 600 µs
Conformité aux normesRS 422
Entrée 1
Type d'entréesélection de la direction de comptage (AV / AR)
Tension de signal
Haut4,5 V ... UB (diminution dans le sens des aiguilles d'une montre)
Bas0 ... 2 V ou désactivé (augmentation dans le sens des aiguilles d'une montre)
Courant d'entrée< 6 mA
Temps d'action< 1,1 s
Entrée 2
Type d'entréeremise à zéro (PRESET 1) avec front de descente
Tension de signal
Haut4,5 V ... UB
Bas0 ... 2 V
Courant d'entrée< 6 mA
Durée de signalmin. 1,1 s
Raccordement
Connecteurconnecteur M12, 8 broches
Câble∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Conformité aux normes
Degré de protectionselon DIN EN 60529
Côté raccordementsur un départ de câble: IP54
sur un départ de connecteur IP65
Côté arbreIP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Conditions environnantes
Température de servicecâble, mobile : -5 ... 70 °C (268 à 343 K),
câble, fixé : -30 ... 70 °C (243 à 343 K)
sur un départ de connecteur -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Température de stockagesur un départ de câble: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
sur un départ de connecteur -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Boîtieracier, nickelé
BrideAluminium
Arbreacier inox
Masseenv. 150 g , avec câble
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie30 gcm2
Couple de démarrage< 3 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial20 N
Radaial40 N
Dimensions
Longueur46 mm
Diamètre36,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: AVS36M-******

Product Documentation: AVS36M-******

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF767 KB

Produits associés : AVS36M-******

Accessoires

Connecteur femelle droit M12 à codage A, 8 broches, pour diamètre de câble de 5-8 mm, blindé, montable sur le terrainfa
Accouplement acier à ressorts, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement important des vibrations, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Faible rigidité du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement acier à ressorts, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement important des vibrations, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Faible rigidité du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement acier à ressorts, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement important des vibrations, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Faible rigidité du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement rondelle élastique, Très grande rigidité du ressort de torsion, Jusqu'à 12 000 t/min, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Amortissement des vibrations, Isolant électriquefa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement de précision, Accouplement de précisionfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 6 mm, Revêtement caoutchouc à picots, 200 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 6 mm, Molette alu, 200 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 6 mm, Molette plastique, 200 mm de périmètrefa