Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
---|---|---|
MTTFd | 170 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
L10 | 1,9 E+11 à 6 000 tr/min et contrainte arbre axiale/radiale 20/40 N | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | max. 180 mA | |
Linéarité | ± 0,5 LSB (12 Bit) | |
Code de sortie | Code Gray | |
Gradient de code (direction de comptage) | descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code) | |
Interface | ||
Type d'interface | SSI | |
Constante de temps du monostable | 20 ± 10 µs | |
Résolution | ||
Monotour | 12 Bit | |
Résolution globale | 12 Bit | |
Vitesse de transfert | 0,1 ... 2 MBit/s | |
Chute de tension | UB - 2,5 V | |
Conformité aux normes | RS 422 | |
Entrée 1 | ||
Type d'entrée | sélection de la direction de comptage (AV / AR) | |
Tension de signal | ||
Haut | 10 ... 30 V | |
Bas | 0 ... 2 V | |
Courant d'entrée | < 6 mA | |
Temps d'action | < 0,001 ms | |
Raccordement | ||
Connecteur | Connecteur (M12 x 1), 8 broches | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529, IP66 | |
Test climatique | DIN EN 60068-2-3, sans câblage | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | boîtier : aluminium, revêtu de poudre bride : aluminium arbre : acier inox |
|
Masse | env. 460 g | |
Vitesse de rotation | max. 3000 min -1 | |
Moment d'inertie | 50 gcm2 | |
Couple de démarrage | < 5 Ncm | |
Contrainte d'arbre | ||
Axial | 40 N | |
Radaial | 110 N |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |