Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Codeur haute performance |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Principe de détection | Mesure magnétique | |
Type d'appareil | codeur absolu multitour | |
Gamme de mesure | min. 0 ... 22,5 ° max. 16 x 360 ° |
|
Résolution | 16 Bit (12 bits/tour) | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 566,6 a à 40 °C | |
L10 | 2,8 E+9 à 6000 tr/min et contrainte arbre axiale/radiale 270/270 N | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 15 ... 30 V CC , PELV | |
Consommation en courant | typ. 15 mA | |
Retard à la disponibilité | < 250 ms | |
Entrée 1 | ||
Type d'entrée | limite inférieure de la plage de mesure | |
Tension de signal | ||
Haut | 12 ... 30 V CC | |
Durée de signal | min. 1 s | |
Entrée 2 | ||
Type d'entrée | limite supérieure de la plage de mesure | |
Tension de signal | ||
Haut | 12 ... 30 V CC | |
Durée de signal | min. 1 s | |
Sortie analogique | ||
Type de sortie | 1 sortie analogique, courant ( voir référence de commande ) | |
Réglage d'origine | Front montant sens antihoraire | |
erreur de linéarité | ≤ 0,15 % | |
Raccordement | ||
Connecteur | connecteur M12, 5 broches | |
Câble | câble 2 m , 5 fils , blindé | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | CEI/EN 60529 | |
Test climatique | DIN EN 60068-2-3 , 95 % , sans câblage | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 30 g, 55 ... 2000 Hz | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 98 % , sans câblage | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Bride | Bride synchro 42 mm avec 4 x Filetage M4 | |
Longueur d'onde | 10 mm x 20 mm | |
Degré de protection | IP65 / IP67 / IP68 / IP69k | |
Matérial | ||
Boîtier | Acier inox 1.4404 / AISI 316L | |
Bride | Acier inox 1.4404 / AISI 316L | |
Arbre | Acier inox 1.4412 / AISI 440B | |
Masse | env. 350 g | |
Vitesse de rotation | max. 6000 min -1 | |
Moment d'inertie | 30 gcm2 | |
Couple de démarrage | < 5 Ncm | |
Contrainte d'arbre | ||
Axial | 270 N | |
Radaial | 270 N | |
Dimensions | ||
Diamètre | 42 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 1093 KB |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
EDS file CANopen encoders Cxx58 / EDS-Datei für CANopen-Drehgeber Cxx58 | ZIP | 3 KB |