Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur de triangulation (BGS) OBT15-R2-E3-0,2M-V31

OBT15-R2-E3-0,2M-V31
  • Cellules optoélectroniques miniatures hautes performances
  • Sortie de câble à 45° offrant une liberté d'installation optimale, même dans les espaces vraiment confinés
  • Amélioration de la disponibilité de la machine grâce à une face avant en verre antistatique résistant à l'abrasion
  • Spot lumineux hyper compact pour une précision optimale au niveau du point de commutation
  • Spot lumineux très visible, même sur les matériaux sombres
  • Détection précise des objets, sans tenir compte ou presque de la couleur

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OBT15-R2-E3-0,2M-V31

Description produit
Cellule en mode détection directe pour applications standard, suppression d'arrière-plan, conception miniature, champ de détection de 15 mm, lumière rouge, lumière, sortie PNP, câble fixe
Caractéristiques générales
Domaine de détection2 ... 15 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 630 nm
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 5 % pour 15 mm
Ecart angulaireenv. 2 °
Diamètre de la tache lumineuseenv. 2 mm pour une distance de 15 mm
Angle d'ouvertureenv. 2 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 30000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd800 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune MARCHE : allumée si l'objet a été détecté
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , classe 2
Consommation à vide< 10 mA
Sortie
Mode de commutationContact à ouverture
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 50 mA , (charge résistive)
Chute de tension≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationenv. 800 Hz
Temps d'action600 µs
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULcULus Recognized, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble 200 mm avec M8x1 connecteur, 4 broches
Matérial
BoîtierPC/ABS et TPU
Sortie optiqueverre
CâblePUR
Montagevis de fixation , 2 vis Allen M2 fourni
Masseenv. 20 g
Dimensions
Hauteur24 mm
Largeur7,5 mm
Profondeur11,2 mm
Longueur du câble200 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: OBT15-R2-E3-0,2M-V31

Fonction

Le nano-détecteur a été conçu pour un large éventail d'applications. Il offre une excellente longévité et une facilité d'installation remarquable. Son boîtier compact doté d'une sortie de câble à 45° lui permet d'être installé même dans les espaces les plus confinés. Des fonctionnalités et principes de fonctionnement innovants lui confèrent de nombreuses nouvelles options. Sa lentille résistante à l'abrasion assure de longues durées de fonctionnement à proximité d'un objet mobile.

Product Documentation: OBT15-R2-E3-0,2M-V31

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF485 KB

Design / Simulation: OBT15-R2-E3-0,2M-V31

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1795 KB

Agréments: OBT15-R2-E3-0,2M-V31

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0702EALLPDF306 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5346ALLPDF230 KB

Produits associés : OBT15-R2-E3-0,2M-V31

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M8 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa
Support de montage pour les capteurs de la série R2, Angle de fixationfa
Support de montage pour les capteurs de la série R2, Angle de fixationfa
Support de montage pour les capteurs de la série R2, Angle de fixationfa
Support de montage pour les capteurs de la série R2, Angle de fixationfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...