Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule de suppression d'arrière-plan, plage de détection réglable de 140 mm, lumière infrarouge, lumière/obscurité activée, deux sorties PNP, fiche M8 |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 4 ... 140 mm | |
Domaine de détection min. | 4 ... 25 mm | |
Domaine de détection max. | 12 ... 140 mm | |
Domaine de réglage | 25 ... 140 mm | |
Cible de référence | blanc standard 100 mm x 100 mm | |
Emetteur de lumière | IRED | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée | |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | < 6 % | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 5 mm pour un domaine de la portée de 120 mm | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1580 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz) | |
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si l'objet a été détecté | |
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , classe 2 | |
Ondulation | max. 10 % | |
Consommation à vide | < 20 mA | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair/foncé" | |
Sortie signal | 2 PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA | |
Fréquence de commutation | 1 kHz | |
Temps d'action | 500 µs | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Classe de protection | II, tension nominale ≤ 50 V AC avec degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 | |
Agrément UL | cULus | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 / IP69K | |
Raccordement | connecteur M8 x 1, 4 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | PC (Makrolon, renforcé de fibres de verre) | |
Sortie optique | PMMA | |
Connecteur | Plastique | |
Masse | env. 10 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 31 mm | |
Largeur | 11 mm | |
Profondeur | 23 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Petit, robuste, performant et fiable, telles sont les caractérisitiques des détecteurs de la série ML7. Grâce à leur faible taille, à la diversité des versions et aux deux différentes positions de la sortie de lumière, ils sont parfaitement adaptés au montage dans des endroits exigus. La construction toutefois très robuste et les normes de qualité Pepperl+ Fuchs élevées permettent également une utilisation dans des conditions ambiantes sévères. Technique performante, fréquences de commutation allant jusqu’à 1000 Hz, insensibilité à la lumière parasite, sortie symétrique universelle, telles sont les caractéristiques qui permettent à cette série de détecteurs d’assurer toute une série de tâches de détection d’objets sans contact.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 373 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 519 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Ecolab Cleaning and disinfection substances Material Resistance | Ecolab-05092007 | ALL | 999 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0067C | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5334 | ALL | 229 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...