Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Cellules à réflexion directe HGA ML8-8-H-140-RT/59/65a/103/115b

ML8-8-H-140-RT/59/65a/103/115b
  • Boîtier miniature
  • Contraste noir/blanc réduit
  • Possibilités de montage flexibles grâce au trou oblong
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
  • Classe de protection II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  ML8-8-H-140-RT/59/65a/103/115b

Description produit
Cellule en mode détection directe avec élimination de l'arrière-plan
Caractéristiques générales
Domaine de détection5 ... 140 mm
Domaine de détection min.5 ... 25 mm
Domaine de détection max.13 ... 140 mm
Domaine de réglage25 ... 140 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 15 %
Diamètre de la tache lumineuseenv. 5 mm pour un domaine de la portée de 120 mm
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd2090 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si l'objet a été détecté
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulationmax. 10 %
Consommation à vide< 20 mA
Sortie
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Fréquence de commutation200 Hz
Temps d'action2,5 ms
conformité de normes et de directives
Conformité aux directivesDirective CEM 2004/108/CE
Conformité aux normes
Norme produitEN 60947-5-2:2007
Degré de protectionEN 60529
NormesEN 50178, UL 508
Agréments et certificats
Classe de protectionII, tension nominale ≤ 50 V AC avec degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
Raccordementcâble 300 mm avec connecteur M12, 4 broches
Matérial
BoîtierPC (Makrolon, renforcé de fibres de verre)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 50 g
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur11 mm
Profondeur23 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: ML8-8-H-140-RT/59/65a/103/115b

Fiche de données: ML8-8-H-140-RT/59/65a/103/115b

Fiche de donnéesType de fichierTaille
数据表 ML8-8-H-140-RT/59/65a/103/115bPDF442 KB
Datasheet ML8-8-H-140-RT/59/65a/103/115bPDF277 KB
Fiche de données ML8-8-H-140-RT/59/65a/103/115bPDF268 KB
Datenblatt ML8-8-H-140-RT/59/65a/103/115bPDF267 KB
Hoja de datos ML8-8-H-140-RT/59/65a/103/115bPDF269 KB

Documentations : ML8-8-H-140-RT/59/65a/103/115b

Notice d'utilisationType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelPDF390 KB

CAD+CAE: ML8-8-H-140-RT/59/65a/103/115b

CADType de fichierTaille
3-D model, 4-pin M12 plug, straight / 3-D-Modell M12-Stecker, gerade, 4-poligSTP1869 KB
CAD 3-D / CAD 3-DSTP176 KB

Agréments+Certificats : ML8-8-H-140-RT/59/65a/103/115b

CertificatsType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
Attestations de conformité
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF74 KB

Produits associés : ML8-8-H-140-RT/59/65a/103/115b

Accessoires
Support de montage pour les capteurs de la série ML7 et ML8, Angle de fixationfa
Support de montage pour les capteurs de la série ML7 et ML8, Angle de fixationfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...