Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode détection directe |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 50 ... 200 mm réglable | |
Domaine de détection max. | 0 ... 200 mm | |
Cible de référence | 100 mm x 100 mm blanc Kodak | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 640 nm | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 15 mm pour 200 mm | |
Angle d'ouverture | env. 4 ° | |
Sortie optique | frontale | |
Limite de la lumière ambiante | 30000 Lux | |
Course différentielle | < 15 % | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 920 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte, allumée en permanence Power on | |
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si l'objet a été détecté ; clignote si la réserve de fonction est insuffisante | |
Eléments de contrôle | Réglage de la sensibilité | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | < 20 mA | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "foncé" | |
Sortie signal | 1 NPN, protégée contre les courts-circuits, collecteur ouvert | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA | |
Chute de tension | ≤ 1,5 V CC | |
Fréquence de commutation | 500 Hz | |
Temps d'action | ≤ 1 ms | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Norme produit | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Classe de protection | II, tension assignée d'isolement ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 | |
Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | Connecteur M12 x 1, 3 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | PC | |
Sortie optique | PMMA | |
Connecteur | Plastique | |
Masse | env. 10 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 43,9 mm | |
Diamètre | 18 mm | |
Taille du filetage | M18 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Les détecteurs de la série GLV/GLK18 contribuent à améliorer l'efficacité des machines et systèmes. La conception du boîtier en plastique M18, la technologie de connexion et les propriétés de détection sont hautement standardisées. En nous concentrant sur les exigences clés de détection, nous avons mis au point une série de produits fiables et robustes pour les systèmes CC et CA/CC sans excès d'ingénierie. Le kit de montage fourni et le design optimisé du potentiomètre assurent un assemblage rapide et une configuration d'une grande facilité.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 391 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 657 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0066E | ALL | 310 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5333 | ALL | 306 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...