Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Cellules à réflexion directe HGU ML8-8-HGU-30-RT/59/102/115/162

ML8-8-HGU-30-RT/59/102/115/162
  • Cellule en mode détection directe avec point lumineux fin et long
  • Conçu spécialement pour détecter des objets critiques comme des circuits imprimés
  • Des fonds dérangeants sont supprimés
  • Inviolable, sans commandes de fonctionnement
  • "Plug and Play"
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  ML8-8-HGU-30-RT/59/102/115/162

Description produit
Cellule en mode détection directe avec points lumineux spéciaux pour détecter les circuits imprimés, conception miniature, suppression de l'arrière-plan, champ de détection de 30 mm, lumière rouge, obscurité, sortie NPN, câble fixe
Caractéristiques générales
Domaine de détection15 ... 30 mm
Cible de référenceNoir standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED , 645 nm
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Diamètre de la tache lumineuseenv. 5 mm x 25 mm pour 30 mm
Angle d'ouvertureémetteur 3° vertical 35 ° horizontal
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd830 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutation2 LED jaunes, s'allument en cas de détection
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulationmax. 10 %
Consommation à vide< 20 mA
Sortie
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 1,5 V CC
Temps d'action1 ms
conformité de normes et de directives
Conformité aux directivesDirective CEM 2004/108/CE
Conformité aux normes
Norme produitEN 60947-5-2:2007
Degré de protectionEN 60529
NormesEN 50178, UL 508
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65 / IP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC (Makrolon, renforcé de fibres de verre)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 50 g
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur23 mm
Profondeur11 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: ML8-8-HGU-30-RT/59/102/115/162

La série ML8 de petits capteurs solides et fiables est particulièrement adaptée à la détection sans contact d'objets dans des espaces confinés. Le voyant à DEL est situé derrière la lentille et fournit des informations fiables sur l'état de fonctionnement du capteur. La DEL est toujours visible, même si le capteur est entièrement intégré. Des options de montage flexible et des plages de détection prédéfinies fixes simplifient la configuration et le fonctionnement.

Documentations : ML8-8-HGU-30-RT/59/102/115/162

BrochuresType de fichierTaille
Product Information - PCB Detection Sensor ML8 Series / Produktinformation - PCB Detection Sensor ML8 SeriesPDF1236 KB
Notice d'utilisation
Instruction leaflet / BeipackzettelPDF362 KB

CAD+CAE: ML8-8-HGU-30-RT/59/102/115/162

CADType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DSTP760 KB

Agréments+Certificats : ML8-8-HGU-30-RT/59/102/115/162

CertificatsType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
Attestations de conformité
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF74 KB

Produits associés : ML8-8-HGU-30-RT/59/102/115/162

Accessoires
Support de montage pour les capteurs de la série ML7 et ML8, Angle de fixationfa
Support de montage pour les capteurs de la série ML7 et ML8, Angle de fixationfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...