Caractéristiques générales |
Domaine de détection | 100 ... 1500 mm |
Domaine de détection min. | 50 ... 200 mm |
Domaine de détection max. | 100 ... 1500 mm |
Elimination de l'arrière-plan | max. + 10 % de la limite supérieure du domaine de détection |
Emetteur de lumière | diode laser |
Type de lumière | rouge, lumière modulée |
Valeurs caractéristiques du laser | |
| Remarque | LUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU |
| Classe de laser | 1 |
| Longueur d'arbre | 650 nm |
| divergence du faisceau | < 1,5 mrad |
| Durée de l'impulsion | 4,5 µs |
| Fréquence de répétition | env. 1,5 kHz |
| Énergie d'impulsion max. | 17 nJ |
Projection tache lumineuse | max. 1,5 mm x 4 mm , tache lumineuse perpendiculaire à l'axe longitudinal du boîtier |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | ≤ 40 % |
Limite de la lumière ambiante | 50000 Lux |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 590 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Eléments de visualisation/réglage |
Indication fonctionnement | LED verte |
Visual. état de commutation | 2 LED jaunes allumées : objet à l'intérieur du domaine de détection\éteintes : objet situé hors du domaine de détection |
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection , commutation "clair/foncé" |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC |
Ondulation | 10 % |
Consommation à vide | ≤ 40 mA |
Classe de protection | II, tension assignée d'isolement ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 |
Retard à la disponibilité | ≤ 2 s |
Sortie |
Mode de commutation | commutation "clair/foncé" interchangeable |
Sortie signal | 2 sorties PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert |
Tension de commutation | max. 30 V CC |
Courant de commutation | max. 200 mA |
Fréquence de commutation | 140 Hz |
Temps d'action | 3,5 ms |
Conformité |
Norme produit | EN 60947-5-2 |
Sécurité du laser | EN 60825-1 |
Agréments et certificats |
Conformité EAC | TR CU 020/2011 |
Classe de protection | II, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 |
Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 |
Certification FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
Température de stockage | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP67 |
Raccordement | connecteur en matière plastique M12 x 1, 5 broches |
Matérial | |
| Boîtier | matière plastique ABS |
| Sortie optique | Plastique , carbonisé au-dessous de la diode laser pour éviter des réflexions |
Masse | env. 70 g |
Dimensions | |
| Hauteur | 88 mm |
| Largeur | 25,8 mm |
| Profondeur | 54,3 mm |