Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Description produit |
---|
Cellule en mode détection directe avec élimination de l'arrière-plan |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 40 ... 900 mm | |
Domaine de détection min. | 40 ... 340 mm | |
Domaine de détection max. | 40 ... 900 mm | |
Domaine de réglage | 340 ... 900 mm | |
Cible de référence | blanc standard 200 mm x 200 mm | |
Emetteur de lumière | IRED | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée , 880 nm | |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | < 10 % | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 60 mm pour un domaine de la portée de 900 mm | |
Possibilité de branchement en cascade | max. 25 détecteurs par alimentation | |
Limite de la lumière ambiante | lumière constante 30000 Lux , lampe fluorescente 5000 Lux | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si l'objet a été détecté | |
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection | |
Eléments de contrôle | respectivement un adaptateur pour le retard à la retombée et le retard à l'appel | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 24 V C.C. | |
Ondulation | max. 10 % | |
Consommation à vide | max. 125 mA | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair" | |
Sortie signal | 1 PNP, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 200 mA | |
Fréquence de commutation | 100 Hz | |
Temps d'action | 5 ms | |
Retard à l'appel | 0 ... 2000 ms | |
Retard à la retombée | 0 ... 2000 ms | |
sortie pneumatique | vanne 2/3 voies | |
type de vanne | Fermé sans courant | |
Pression d'emploi | 0 ... 7 bar (0 ... 101,5 psi) | |
Milieu | air | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux directives | Directive CEM 2004/108/CE | |
Conformité aux normes | ||
Norme produit | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Tenue aux chocs et aux vibrations | CEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z | |
Résistance aux vibrations | CEI/EN 60068-2-6, sinus, 10 - 1 000 Hz, 10 g pour chaque direction X, Y et Z | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Température de stockage | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Raccordement | connecteur M12 x 1, 4 broches ; câble de raccordement avec connecteur femelle, droit M12 x 1 ; longueur : 1200 mm | |
Matérial | ||
Boîtier | Plastique | |
Sortie optique | lentille en matière plastique | |
Masse | env. 200 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 100 mm | |
Largeur | 18 mm | |
Profondeur | 46 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Les détecteurs de la série SBL sont adaptés pour la commande simplifiée du flux de marchandises des convoyeurs de manutention.
Pour les détecteurs SBL, il s’agit d’un outil d’occultation précis, selon la méthode 3 éléments. Outre la fonction performante d’élimination de l'arrière-plan, il se caractérise par une très bonne sensibilité à la lumière.
Les marchandises ou conteneurs de toutes les couleurs et opacités sont détectés avec précision.
Avec sa forme spécialement ajustée, le détecteur est parfaitement adapté pour le montage entre les rouleaux ou d'autres unités de transport. Ainsi, il est facile à intégrer et protégé contre tout dommage.
Fiche de données | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Datasheet SBL-8-H-SL-V-Z-4568 | 287 KB | |
Fiche de données SBL-8-H-SL-V-Z-4568 | 285 KB | |
Datenblatt SBL-8-H-SL-V-Z-4568 | 291 KB | |
Scheda tecnica SBL-8-H-SL-V-Z-4568 | 283 KB | |
Hoja de datos SBL-8-H-SL-V-Z-4568 | 287 KB |
Notice d'utilisation | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | 488 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...