Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Cellules à réflexion directe HGA MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/98/103

MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/98/103
  • Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion
  • Technologie MPT (multi-pixel)
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
  • Détection sûre de toutes les surfaces, indépendamment de la couleur et de la structure
  • Suppression d'arrière-plan précise, réglable
  • Petite différence sw/ws continue jusqu'à la portée de détection finale
  • Écran clair et pratique pour chaque mode de fonctionnement

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/98/103

Description produit
Cellule en mode détection directe avec technologie de noyau de mesure, boîtier compact, suppression de l'arrière-plan et 3 autres modes de fonctionnement réglables, interface IO-Link, champ de détection réglable de 120 mm, lumière rouge, 2 sorties push-pull, fiche M8
Caractéristiques générales
Domaine de détection20 ... 120 mm
Contraste noir/blanc < 3%
Domaine de réglage20 ... 120 mm
Zone de diagnostic20 ... 120 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Diamètre de la tache lumineuseenv. 4 mm pour un domaine de détection 100 mm
Angle d'ouvertureenv. 2,5 °
Limite de la lumière ambiante25000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd500 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutation2 LED jaunes
allumées : objet à l'intérieur du domaine de détection\éteintes : objet situé hors du domaine de détection
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Indication de paramétrageCommunication lien IO : LED verte débranchée brièvement (f = 1 Hz)
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videmax. 25 mA pour une tension d'alimentation 24 V
Interface
Type d'interfaceIO-Link
ProtocoleIO-Link V1.0
ModeCOM2 (38,4 kBit/s)
Sortie
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 2 V CC
Fréquence de commutation200 Hz
Temps d'action2,5 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULcULus Listed 57M3 (uniquement en liaison avec alimentation en tension UL Class 2; Type 1 enclosure)
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
60 ... 70 °C (140 ... 158 °F) ; max. 20 000 heures = 2 ans et demi (fonctionnement en continu)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M8 x 1, 3 broches
Matérial
BoîtierAluminium , revêtement Delta-Seal
Sortie optiquevitre en verre
Connecteurmétal
Masseenv. 40 g
Dimensions
Hauteur56,5 mm
Largeur31 mm
Profondeur13,6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/98/103

Fonction

La cellule en mode détection directe avec technologie MPT combine les avantages du principe de triangulation et la fonctionnalité de mesure d'un détecteur de distance. Le principe de mesure intégrée offre une très large gamme de fonctions de commutation sur un seul appareil ainsi qu'une vaste plage de détection et une différence noir-blanc minime. Le détecteur est équipé d'une interface IO-Link grâce à laquelle le principe de mesure est optimisé en fonction des exigences spécifiques.

Product Documentation: MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/98/103

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF661 KB

Design / Simulation: MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/98/103

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP681 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/98/103

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
IO-Link Manufacturer DeclarationPF 13 CERT 2568ALLPDF223 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1846CALLPDF309 KB

Logiciel: MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/98/103

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
IODD1.0.1 for MLV41-8-H / IODD1.0.1 für MLV41-8-HV1.02 / 2013-10-29ZIP76 KB
Software Tools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Produits associés : MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/98/103

Accessoires

Cordon femelle monofilaire coudé M8 à codage A, 3 broches, câble PUR grisfa

Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sortiesfa

Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sortiesfa
Équerre de retenue pour les détecteurs de la série MLV41 pour le montage sur barre ronde M12fa
Equerre de fixationfa
Module Ethernet IO-Link avec 8 entrées/sortiesfa
Module Ethernet IO-Link avec 8 entrées/sortiesfa
Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties, rail DIN, connecteurs enfichablesfa
Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties, rail DIN, borne à visfa
Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties, rail DIN, bornes enfichablesfa
Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties, rail DIN, borne à visfa
IO-Link maître, alimentation via port USB ou alimentation indépendante, voyants LED, fiche M12 pour connexion des cellulesfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...