Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Scanner de détection d'encombrement de voie, cellule de suppression d'arrière-plan, plage de détection réglable de 900 mm, lumière infrarouge, obscurité activée, 1 sortie PNP, fiche M12 et câble fixe avec prise M12 |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 40 ... 900 mm | |
Domaine de détection min. | 40 ... 340 mm | |
Domaine de détection max. | 40 ... 900 mm | |
Domaine de réglage | 340 ... 900 mm | |
Cible de référence | blanc standard 200 mm x 200 mm | |
Emetteur de lumière | IRED | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée , 880 nm | |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | < 10 % | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 60 mm pour un domaine de la portée de 900 mm | |
Possibilité de branchement en cascade | À 20 °C : max. 38 détecteurs par alimentation |
|
Limite de la lumière ambiante | lumière constante 30000 Lux , lampe fluorescente 5000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1100 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si l'objet a été détecté | |
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 24 V C.C. ± 20 % | |
Ondulation | max. 10 % | |
Consommation à vide | max. 115 mA | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "foncé" | |
Sortie signal | 1 PNP, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 200 mA | |
Fréquence de commutation | 100 Hz | |
Temps d'action | 5 ms | |
sortie pneumatique | vanne 3/2 voies | |
type de vanne | Fermé sans courant | |
Pression d'emploi | 2 ... 8 bar (29 ... 116 psi) | |
Milieu | air | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Tenue aux chocs et aux vibrations | CEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z | |
Résistance aux vibrations | CEI/EN 60068-2-6, sinus, 10 - 1 000 Hz, 10 g pour chaque direction X, Y et Z | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -15 ... 50 °C (5 ... 122 °F) | |
Température de stockage | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Raccordement | connecteur M12 x 1, 4 broches ; câble de raccordement avec connecteur femelle, droit M12 x 1 ; longueur : 3500 mm | |
Matérial | ||
Boîtier | Plastique | |
Sortie optique | lentille en matière plastique | |
Masse | env. 200 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 100 mm | |
Largeur | 18 mm | |
Profondeur | 46 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Les détecteurs de la série SBL sont adaptés pour la commande simplifiée du flux de marchandises des convoyeurs de manutention.
Pour les détecteurs SBL, il s’agit d’un outil d’occultation précis, selon la méthode 3 éléments. Outre la fonction performante d’élimination de l'arrière-plan, il se caractérise par une très bonne sensibilité à la lumière.
Les marchandises ou conteneurs de toutes les couleurs et opacités sont détectés avec précision.
Avec sa forme spécialement ajustée, le détecteur est parfaitement adapté pour le montage entre les rouleaux ou d'autres unités de transport. Ainsi, il est facile à intégrer et protégé contre tout dommage.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 788 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...