Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Cellules à réflexion directe HGA SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4703

SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4703
  • Capteur photoélectrique à réflexion avec occultation de l'arrière-plan pour transporteur d'accumulation à rouleaux
  • Pour le montage entre les cylindres d'un convoyeur
  • Contraste noir/blanc réduit
  • Réglage automatique continu de la plage de détection
  • Déclinable
  • Temporisation de marche/coupure réglable
  • 3 en 1 : capteur optoélectronique, soupape pneumatique et logique de commande intégrée

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4703

Description produit
Scanner de détection d'encombrement de voie, cellule de suppression d'arrière-plan, plage de détection réglable de 900 mm, lumière infrarouge, obscurité activée, relais de temporisation, 1 sortie PNP, fiche M12 et câble fixe avec prise M12
Caractéristiques générales
Domaine de détection40 ... 900 mm
Domaine de détection min.40 ... 340 mm
Domaine de détection max.40 ... 900 mm
Domaine de réglage340 ... 900 mm
Cible de référenceblanc standard 200 mm x 200 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 880 nm
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 10 %
Diamètre de la tache lumineuseenv. 60 mm pour un domaine de la portée de 900 mm
Possibilité de branchement en cascadeÀ 20 °C :
max. 38 détecteurs par alimentation
Limite de la lumière ambiantelumière constante 30000 Lux , lampe fluorescente 5000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1100 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si l'objet a été détecté
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Eléments de contrôlerespectivement un adaptateur pour le retard à la retombée et le retard à l'appel
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V C.C. ± 20 %
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videmax. 115 mA
Sortie
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signal1 PNP, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutation100 Hz
Temps d'action5 ms
Retard à l'appel0 ... 2000 ms
Retard à la retombée0 ... 2000 ms
sortie pneumatiquevanne 3/2 voies
type de vanneFermé sans courant
Pression d'emploi2 ... 8 bar (29 ... 116 psi)
Milieuair
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsCEI/EN 60068-2-6, sinus, 10 - 1 000 Hz, 10 g pour chaque direction X, Y et Z
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-15 ... 50 °C (5 ... 122 °F)
Température de stockage-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches ; câble de raccordement avec connecteur femelle, droit M12 x 1 ; longueur : 1200 mm
Matérial
BoîtierPlastique
Sortie optiquelentille en matière plastique
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur100 mm
Largeur18 mm
Profondeur46 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4703

Les détecteurs de la série SBL sont adaptés pour la commande simplifiée du flux de marchandises des convoyeurs de manutention.

Pour les détecteurs SBL, il s’agit d’un outil d’occultation précis, selon la méthode 3 éléments. Outre la fonction performante d’élimination de l'arrière-plan, il se caractérise par une très bonne sensibilité à la lumière.

Les marchandises ou conteneurs de toutes les couleurs et opacités sont détectés avec précision.

Avec sa forme spécialement ajustée, le détecteur est parfaitement adapté pour le montage entre les rouleaux ou d'autres unités de transport. Ainsi, il est facile à intégrer et protégé contre tout dommage.

Fiche de données: SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4703

Fiche de donnéesType de fichierTaille
Datasheet SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4703PDF363 KB
Fiche de données SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4703PDF371 KB
Datenblatt SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4703PDF360 KB
Scheda tecnica SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4703PDF374 KB
Hoja de datos SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4703PDF378 KB

Documentations : SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4703

Notice d'utilisationType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelPDF789 KB

Produits associés : SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4703

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa
Equerre de fixation pour détecteurs de la série SBLfa
Répartiteur en T, prise M12 vers prise M12 / fiche M12 à codage A, 4 brochesfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...