Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Cellules à réflexion directe HGA SBL-8-H-900-IR/40a/65b/73/110

SBL-8-H-900-IR/40a/65b/73/110
  • Capteur photoélectrique à réflexion avec occultation de l'arrière-plan pour transporteur d'accumulation à rouleaux
  • Pour le montage entre les cylindres d'un convoyeur
  • Contraste noir/blanc réduit
  • Réglage automatique continu de la plage de détection
  • Sortie push-pull de haute puissance

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  SBL-8-H-900-IR/40a/65b/73/110

Description produit
Scanner de détection d'encombrement de voie, cellule de suppression d'arrière-plan, plage de détection réglable de 900 mm, lumière infrarouge, obscurité activée, 1 sortie push-pull, fiche M12
Caractéristiques générales
Domaine de détection40 ... 900 mm
Domaine de détection min.40 ... 340 mm
Domaine de détection max.40 ... 900 mm
Domaine de réglage340 ... 900 mm
Cible de référenceblanc standard 200 mm x 200 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 880 nm
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 10 %
Diamètre de la tache lumineuseenv. 60 mm pour un domaine de la portée de 900 mm
Limite de la lumière ambiantelumière constante 30000 Lux , lampe fluorescente 5000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1100 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si l'objet a été détecté
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection commutation "clair/foncé"
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V C.C. -20 % +10 %
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videmax. 20 mA
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable
Sortie signalsortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Fréquence de commutation100 Hz
Temps d'action5 ms
conformité de normes et de directives
Conformité aux directivesDirective CEM 2004/108/CE
Conformité aux normes
Norme produitEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsCEI/EN 60068-2-6, sinus, 10 - 1 000 Hz, 10 g pour chaque direction X, Y et Z
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Température de stockage-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierPlastique
Sortie optiquelentille en matière plastique
Masseenv. 50 g
Dimensions
Hauteur100 mm
Largeur18 mm
Profondeur46 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: SBL-8-H-900-IR/40a/65b/73/110

Les détecteurs de la série SBL sont adaptés pour la commande simplifiée du flux de marchandises des convoyeurs de manutention.

Pour les détecteurs SBL, il s’agit d’un outil d’occultation précis, selon la méthode 3 éléments. Outre la fonction performante d’élimination de l'arrière-plan, il se caractérise par une très bonne sensibilité à la lumière.

Les marchandises ou conteneurs de toutes les couleurs et opacités sont détectés avec précision.

Avec sa forme spécialement ajustée, le détecteur est parfaitement adapté pour le montage entre les rouleaux ou d'autres unités de transport. Ainsi, il est facile à intégrer et protégé contre tout dommage.

Fiche de données: SBL-8-H-900-IR/40a/65b/73/110

Fiche de donnéesType de fichierTaille
Datasheet SBL-8-H-900-IR/40a/65b/73/110PDF407 KB
Fiche de données SBL-8-H-900-IR/40a/65b/73/110PDF403 KB
Datenblatt SBL-8-H-900-IR/40a/65b/73/110PDF392 KB
Hoja de datos SBL-8-H-900-IR/40a/65b/73/110PDF412 KB

Documentations : SBL-8-H-900-IR/40a/65b/73/110

Notice d'utilisationType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelPDF845 KB

Produits associés : SBL-8-H-900-IR/40a/65b/73/110

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa
Equerre de fixation pour détecteurs de la série SBLfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...