Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Cible de référence | blanc standard 30 mm x 30 mm (pour TLK uniquement) | |
Type de lumière | lumière rouge 680 nm | |
Limite supérieur du domaine de détection | en fonction de la fibre optique utilisée | |
Limite de la lumière ambiante | ≤ 30000 Lux lumière solaire ≤ 10000 Lux lumière halogène |
|
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED jaune | état de commutation | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 10 ... 30 V DC , ondulation 10 %SS | |
Consommation à vide | ≤ 40 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 50 ms | |
Sortie | ||
Type de sortie | 1 sortie E4, NPN, à fermeture/à ouverture | |
Courant assigné d'emploi | 100 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
|
Chute de tension | ≤ 2,5 V | |
Temps d'action | 0,7 ms | |
Fréquence de commutation | ≤ 700 Hz | |
Course différentielle | ≤ 10 % | |
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP63 selon EN 60 947-5-2 | |
Raccordement | câble PVC 2 m, 3 x 0,34 mm2 | |
Matérial | ||
Boîtier | PBT | |
Masse | 35 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0.1 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 5.1 | 27270905 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |