Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Transmetteur de données optiques |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 2500 mm | |
Domaine de détection limite | 5000 mm | |
Emetteur de lumière | IRED | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 500 mm pour 1,5 m | |
Angle d'ouverture | ± 8 ° | |
Limite de la lumière ambiante | 5000 Lux | |
Temps de cycle | 35 ms | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 200 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte | |
Indication débit de données | Entrées : 8 LED vertes Sorties. 8 LED rouges |
|
Eléments de contrôle | Réglage de la sensibilité | |
Eléments de contrôle | Commutateur de modes de fonctionnement 4 : Comportement en cas d'interruption de faisceau Commutateurs 1+2 : adresse |
|
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | 40 mA | |
Transmission de données | entrée "Enable" inhibition de l'émetteur | |
Débit des données | 225 Bit/s | |
Interface | ||
Type d'interface | parallèle 8 bits, bidirectionnelle 10 entrées, npn ; 10 sorties, npn |
|
Sortie | ||
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 200 mA par voie , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits , total max. 800 mA | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Conformité EAC | TR CU 020/2011 | |
Agréments | CE | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | 2 raccords à vis M16, bornes à ressort dans le bornier | |
Matérial | ||
Boîtier | Terluran®, noir | |
Sortie optique | verre | |
Masse | 170 g | |
Dimensions | ||
Largeur | 53 mm | |
Profondeur | 56 mm | |
Longueur | 76 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 43201404 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 315 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 371 KB |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2246 | ALL | 182 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|