Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Accouplement à soufflet |
Conditions environnantes | ||
---|---|---|
Température ambiante | -30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
diamètre d'arbre | d1 = 8 mm , d2 = 8 mm | |
Matérial | ||
Bride | aluminium, anodisé | |
Soufflet | acier inox | |
Masse | env. 16 g | |
Vitesse de rotation | max. 10000 min -1 | |
Couple max. | 1 Nm | |
Couple de serrage des vis de fixation | 1,5 Nm | |
Ecart latéral | max. ± 0,3 mm | |
Décalage axial | max. ± 0,5 mm | |
Défaut d'angle | max. ± 4 ° | |
Rigidité du ressort de torsion | 140 Nm / rad | |
Rigidité du ressort radial | 10 N / mm | |
Moment d'inertie | 9 g cm2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270592 |
ECLASS 10.0.1 | 27270592 |
ECLASS 9.0 | 27270592 |
ECLASS 8.0 | 27279103 |
ECLASS 5.1 | 27270591 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 23153016 |
Accessoires de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|