Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Accouplement rondelle élastique |
Caractéristiques mécaniques | ||
---|---|---|
diamètre d'arbre | d1 = 12 mm , d2 = 12 mm | |
Matérial | ||
Bride | Aluminium | |
Rondelles à ressort | Plastique | |
Masse | env. 28 g | |
Vitesse de rotation | max. 12000 min -1 | |
Couple max. | 0,6 Nm | |
Ecart latéral | max. ± 0,3 mm | |
Décalage axial | max. ± 0,4 mm | |
Défaut d'angle | max. ± 2,5 ° | |
Rigidité torsionnelle | 50 Nm / rad | |
Fixation | bride de serrage |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270592 |
ECLASS 10.0.1 | 27270592 |
ECLASS 9.0 | 27270592 |
ECLASS 8.0 | 27279103 |
ECLASS 5.1 | 27270591 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 23153016 |
Accessoires de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|