Caractéristiques générales |
Type de signal | Entrée binaire |
Alimentation |
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 14+, 15- |
Tension assignée | 20 ... 30 V CC |
Ondulation | ≤ 10 % |
Courant assigné | ≤ 50 mA |
Entrée |
Côté connexion | côté terrain |
Raccordement | bornes 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6- |
Valeurs assignées | conformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques |
Tension à vide/courant de court-circuit | env. 8 V CC / env. 8 mA |
Point de commutation/course différentielle | 1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA |
Surveillance de défaut de ligne | coupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I > 6 mA |
Sortie |
Côté connexion | côté commande |
Raccordement | sortie I : bornes 7+, 8- ; sortie II : bornes 10+, 11- |
Tension de commutation | max. 30 V |
Courant de commutation | max. 2 mA , protégée contre les courts-circuits |
Niveau du signal | signal 1 : une tension de commutation de 0,85 V max. à un courant de commutation de 2 mA signal 0 : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA) |
Sorties I, II | signal , compatible TTL |
Signalisation centralisée de défaut | "Power Rail" |
Caractéristiques de transfert |
Fréquence de commutation | ≤ 5 kHz |
Séparation galvanique |
Entrée/Sortie | isolation renforcée selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 300 Vrms |
Entrée/alimentation | isolation renforcée selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 300 Vrms |
Sortie/alimentation | Isolation de base conforme CEI 62103, tension d'isolation de mesure 50 Veff |
Sortie/sortie | Isolation de base conforme CEI 62103, tension d'isolation de mesure 50 Veff |
Indicateurs/réglages |
Éléments d'affichage | LED |
Eléments de contrôle | commutateur DIL |
Configuration | via commutateurs DIP |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Conformité aux directives |
Compatibilité électromagnétique | |
| Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) |
Conformité |
Séparation galvanique | CEI 62103:2003 |
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2004 |
Degré de protection | IEC 60529:2001 |
Entrée | EN 60947-5-6:2000 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Raccordement | Bornes à vis |
Masse | env. 150 g |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2 |
| Hauteur | 118 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Profondeur | 115 mm |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion |
Certificats d'examen UE de type | PTB 00 ATEX 2035 |
| Marquage | II (1) G [Ex ia] IIC II (1) D [Ex ia] IIIC |
| Entrée | Ex ia IIC, Ex ia IIIC |
| Tension | 10,5 V |
| Courant | 13 mA |
| Puissance | 34 mW (caractéristique linéaire) |
Alimentation | |
| Tension de sécurité maximale | 40 V CC (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Sortie | |
| Tension de sécurité maximale | 40 V CC (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Certificats d'examen UE de type | DMT 01 ATEX E 133 |
| Marquage | I (M1) [Ex ia] I |
Certificat | TÜV 99 ATEX 1499 X |
| Marquage | II 3G Ex nA II T4 |
Séparation galvanique | |
| Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
| Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
Conformité aux directives | |
| Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000 |
Certifications internationales |
Agrément FM | |
| Control Drawing | No. 116-0035 |
Homologation CSA | |
| Control Drawing | No. 116-0047 |
Homologation IECEx | |
| Certificat IECEx | IECEx PTB 05.0011 |
| Marquage IECEx | [Ex ia] IIC , [Ex ia] I , [Ex ia] IIIC |
Informations générales |
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |