Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée binaire | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Niveaux de performance (PL) | PL d | |
Alimentation | ||
Raccordement | bornes 14, 15 | |
Tension assignée | 20 ... 30 V CC | |
Ondulation | ≤ 10 % | |
Courant assigné | ≤ 100 mA | |
Dissipation thermique | 1,5 W | |
Puissance absorbée | max. 1,7 W | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | bornes 4+, 6- | |
Tension à vide/courant de court-circuit | env. 8,4 V CC / env. 11,7 mA | |
Résistance de ligne | max. 50 Ω , en zone classée respecter les capacitances et les inductances de câble | |
Point de commutation | ||
Relais tombé | I < 2,1 mA et I > 5,9 mA , sortie bloquée | |
Relais excité | 2,8 mA < I < 5,3 mA , sortie passante | |
Retard à l'appel | ≤ 1 ms | |
Sortie | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | sortie I : bornes 7+, 8- ; sortie II : bornes 9, 10 ; sortie III : bornes 11, 12 | |
Sortie I | Sortie de tension active, protection contre les courts-circuits Signal 0 : 0 V Signal 1 : 20 ... 31 Vcc À 15 mA max. Défaut : 0 V |
|
Sortie II | relais | |
Chargement du contact | 48 V C.A./C.C. 250 mA |
|
Durée de vie mécanique | ≤ 20 x 106 cycles de manoeuvre | |
Sortie III | relais , signalisation de défaut | |
Chargement du contact | 48 V C.A./C.C. 250 mA |
|
Durée de vie mécanique | ≤ 20 x 106 cycles de manoeuvre | |
Caractéristiques de transfert | ||
Fréquence de commutation | ||
Sortie I | ≤ 50 Hz | |
Sortie II | ≤ 5 Hz | |
Sortie III | ≤ 5 Hz | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Directive sur les équipements | ||
Directive 2006/42/CE | EN ISO 13849-1/AC:2015 | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2011 | |
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Sécurité | CEI/EN 61508:2010 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | env. 150 g | |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2 | |
Hauteur | 119 mm | |
Largeur | 20 mm | |
Profondeur | 115 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | PTB 00 ATEX 2041 | |
Marquage | II (1)GD [Ex ia] IIC [circuit(s) en zone 0/1/2] | |
Entrée | EEx ia IIC | |
Tension | 9,56 V | |
Courant | 16,8 mA | |
Puissance | 41 mW (caractéristique linéaire) | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 40 V C.A./C.C. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Sortie | ||
Chargement du contact | 48 V C.A./C.C. 250 mA |
|
Tension de sécurité maximale | 60 V C.A./C.C. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Certificat | TÜV 99 ATEX 1493 X | |
Marquage | II 3G Ex nA nC IIC T4 | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx TUN 19.0013X | |
Marquage IECEx | Ex ec nC IIC T4 Gc | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.
L'appareil transfère les signaux numériques (détecteurs de proximité SN/S1N ou contacts secs homologués) d'une zone à risque d'explosion vers une zone non dangereuse.
L'entrée commande une sortie de tension active et une sortie de relais équipée d'un contact NO.
Contrairement aux détecteurs de proximité SN/S1N, un contact mécanique nécessite d'installer une résistance de 10 kΩ sur le contact en plus d'une résistance de 1,5 kΩ en série.
Les ruptures de câble (LB) et les courts-circuits (SC) du circuit de commande sont continuellement surveillés.
En cas de défaut, la sortie d'indication de défaut et les sorties I et II se mettent hors tension.
Il convient d'utiliser une sortie I pour les applications de sécurité allant jusqu'au niveau SIL3. Il est possible d'utiliser une sortie I ou II pour les applications de sécurité allant jusqu'au niveau SIL2.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 146 KB | |
Original Instructions/Functional Safety Manual | ENG | 660 KB | |
Manuels | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2510 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Europe PTB ATEX Category (1) GD | PTB 00 ATEX 2041 | ALL | 422 KB | |
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety Assessment | PM85769T | ALL | 797 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0594B | ALL | 81 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
||||||
|