Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Fibre optique en fibres de verre LHR 00-0,8-1,0-20M4

LHR 00-0,8-1,0-20M4
  • Résistant aux produits chimiques
  • Filetage M2.6 / M4
  • Tenue aux hautes températures jusqu'à 180 °C
  • Très souple

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  LHR 00-0,8-1,0-20M4

Description produit
Réflex à cordon à fibre optique avec gaine silicone
Caractéristiques générales
Domaine de détectionSU18: 40 mm
SU18/35: 195 mm
SU19: 40 mm
Longueur des fibres optiques1000 mm
Diamètre du fibre optique3 mm
Forme d'adaptateur00
élément terminalfiletage
rayon de courbure5 mm Statique
diamètre du faisceau de fibres0,8 mm
Répartition des fibresisolé opto-électronique
Angle d'ouverture68 °
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [élément terminal et enveloppe]
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppesilicone
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
Adaptateuracier inox
force de l'extrait50 N
Cellules pour fibres optiques
Séries des appareilsSU18 ; SU18/35 ; SU19

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: LHR 00-0,8-1,0-20M4

Product Documentation: LHR 00-0,8-1,0-20M4

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Mounting notice plastic fibre opticsENGPDF44 KB

Produits associés : LHR 00-0,8-1,0-20M4

Accessoires de

Capteur fibre optique pour fibre optique en verre et fibre optique en matière plastique, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Version haute performance, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Protection contre une influence mutuellefa

Capteur fibre optique pour fibre optique en verre et fibre optique en matière plastique, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Fréquence de commutation élevée, fonction d'autodiagnosticfa

Cellule pour fibre optique en verre et en plastique, faible épaisseur, plage pouvant atteindre 450 mm, lumière rouge, 3 temps de réponse disponibles, fonction d'autodiagnostic, lumière/obscurité activée, sortie push-pull, câble fixe avec fiche M8, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Fréquence de commutation élevée, fonction d'autodiagnosticfa

Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module maître, sortie push–pull, câble fixe avec fiche M8, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa

Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module maître, sortie push–pull, apprentissage externe, câble fixe, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre et fibre optique en matière plastique, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Version haute performance, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Protection contre une influence mutuellefa
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre et fibre optique en matière plastique, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Version haute performance, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Protection contre une influence mutuellefa
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre et fibre optique en matière plastique, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Version haute performance, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Protection contre une influence mutuellefa
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre et fibre optique en matière plastique, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Fréquence de commutation élevée, fonction d'autodiagnosticfa
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre et fibre optique en matière plastique, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Fréquence de commutation élevée, fonction d'autodiagnosticfa
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre et fibre optique en matière plastique, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Fréquence de commutation élevéefa
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre et fibre optique en matière plastique, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Fréquence de commutation élevée, fonction d'autodiagnosticfa
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre et fibre optique en matière plastique, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Fréquence de commutation élevéefa
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre et fibre optique en matière plastique, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Version haute performance, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Protection contre une influence mutuellefa
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre et fibre optique en matière plastique, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Version haute performance, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Protection contre une influence mutuellefa
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre et fibre optique en matière plastique, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Version haute performance, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Protection contre une influence mutuellefa
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre et fibre optique en matière plastique, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Version haute performance, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Protection contre une influence mutuellefa
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre et fibre optique en matière plastique, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Version haute performance, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Protection contre une influence mutuellefa
Cellule pour fibre optique en verre et en plastique, faible épaisseur, plage pouvant atteindre 450 mm, lumière rouge, 3 temps de réponse disponibles, apprentissage externe, lumière/obscurité activée, 1 sortie NPN, câble fixe avec fiche M8, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Fréquence de commutation élevée, Apprentissage externe [teach-in]fa
Cellule pour fibre optique en verre et en plastique, faible épaisseur, plage pouvant atteindre 450 mm, lumière rouge, 3 temps de réponse disponibles, fonction d'autodiagnostic, lumière/obscurité activée, 1 sortie NPN, câble fixe, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Fréquence de commutation élevée, fonction d'autodiagnosticfa
Cellule pour fibre optique en verre et en plastique, faible épaisseur, lumière rouge, 3 temps de réponse disponibles, lumière/obscurité activée, sortie push-pull, câble fixe avec fiche M8, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Fréquence de commutation élevéefa
Cellule pour fibre optique en verre et en plastique, faible épaisseur, plage pouvant atteindre 450 mm, lumière rouge, 3 temps de réponse disponibles, apprentissage externe, lumière/obscurité activée, sortie push-pull, câble fixe avec fiche M8, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Fréquence de commutation élevée, Apprentissage externe [teach-in]fa
Cellule pour fibre optique en verre et en plastique, faible épaisseur, plage pouvant atteindre 450 mm, lumière rouge, 3 temps de réponse disponibles, apprentissage externe, lumière/obscurité activée, sortie push-pull, câble fixe, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Fréquence de commutation élevée, Apprentissage externe [teach-in]fa
Cellule pour fibre optique en verre et en plastique, faible épaisseur, plage pouvant atteindre 450 mm, lumière rouge, 3 temps de réponse disponibles, fonction d'autodiagnostic, lumière/obscurité activée, sortie push-pull, câble fixe, Ligne de base pour installation sur rail DIN, Forme allongée, 3 temps de réponse sélectionnables, Fréquence de commutation élevée, fonction d'autodiagnosticfa
Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module maître, sortie NPN, apprentissage externe, câble fixe, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa
Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module maître, sortie NPN, câble fixe, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa
Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module maître, sortie PNP, apprentissage externe, câble fixe, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa
Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module maître, sortie push–pull, câble fixe, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa
Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module esclave, sortie NPN, câble fixe, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa
Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module esclave, sortie PNP, câble fixe, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa
Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module esclave, sortie push–pull, câble fixe, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa
Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module esclave, sortie push–pull, câble fixe avec fiche M8, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa
Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module maître, sortie PNP, câble fixe, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa