Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Adaptateur de programmation avec interface USB |
Caractéristiques électriques | ||
---|---|---|
Consommation en courant | 50 mA (via USB) | |
Séparation galvanique | isolation fonctionnelle selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 50 Vrms | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 55032:2012 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-6:2014 EN 61000-4-8:2010 EN 61000-4-11:2004 |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Raccordement | ||
Appareil | 1 x connecteur 3,5 mm et 3,55 mm | |
Ordinateur | 1 x USB type A | |
Masse | 85 g | |
Longueur du câble | 3 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Le K-ADP-USB est un adaptateur de programmation qui assure la connexion de l'interface USB d'un PC au logiciel d'exploitation PACTware et peut être utilisé pour la programmation des appareils des systèmes K, E et H via la prise de programmation située sur leur panneau avant.
Dans la mesure où les appareils des systèmes K, E et H ont été équipés de prises de programmation aux dimensions standard différentes (3,55 mm x 18,3 mm, voir dessin, pos. 3 – appareils plus récents 3,5 mm x 14 mm, pos. 1), un adaptateur (pos. 2) a été ajouté au K-ADP-USB et permet désormais le paramétrage de tous les appareils.
L'ancienne version de 18,3 mm peut toujours être utilisée dans le cas d'un dépannage d'urgence. Toutefois, l'utilisateur doit savoir que sur les nouveaux appareils, la fiche dépasse d'environ 4 mm. Cette fiche ne doit pas être trop enfoncée pour ne pas endommager l'appareil.
Pour de plus amples informations sur la programmation et le logiciel d'exploitation, référez-vous au site www.pepperl-fuchs.com.
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-0908DFRA | FRA | 170 KB |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
32 bit driver / 32-Bit-Treiber | 2.12.28 | ZIP | 2068 KB |
64 bit driver / 64-Bit-Treiber | 2.12.28 | ZIP | 2083 KB |