Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Appareil de lecture stationnaire ODT-MAC431-ND-WH

ODT-MAC431-ND-WH
  • vitesse de déplacement allant jusqu'à 20 m par seconde
  • jusqu'à 60 opérations de lecture par seconde
  • Sortie VGA
  • Mémoire intégrée d'images d'erreurs

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  ODT-MAC431-ND-WH

Description produit
Dispositif fixe de lecture rapide des codes à des vitesses allant jusqu'à 20 m/s et 60 images par seconde, code ECC 200 Data Matrix, ligne de visée angulaire, Ethernet, RS 232
Caractéristiques générales
Type de lumièreLED flash intégrée (blanc)
symbologies des codes à barresData Matrix ECC 200
Distance de lecture60 mm
Gamme de profondeur de champ± 5 mm
Champ de lecture30 mm x 20 mm
paramètre de modulemin. 0,2 mm
Fréquence de traitementmax. 60 Hz
vitesse d'objetdéclencé max. 20 m/s
Data Matrix
paramètre de symbolcarré jusqu'à 144 x 144 modules
rectangulaire jusqu'à 16 x 48 modules
Format des donnéesASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , Tous conforme à ISO 646
Capacité de dates348 numériques, 259 ASCII, 172 Byte
Orientationomnidirectionnel
Valeurs caractéristiques
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Nombre de pixels752 x 480 pixels
Nuances de gris256
Analyse d'imagesans retard , programmé ou externe
Eléments de visualisation/réglage
Affichage LEDpour lecture bon/mauvais , Trigger , LAN , Matchcode
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V CC ± 15% , PELV
Consommation à videmax. 250 mA
Puissance absorbée6 W
Interface
PhysiqueEthernet
ProtocoleTCP/IP
Vitesse de transfert100 MBit/s
Longueur du câblemax. 30 m
Interface 1
Type d'interfaceRS 232
ProtocoleASCII
Vitesse de transfert9600 Bit/s ... 115200 Bit/s
Longueur du câblemax. 30 m
Entrée
Tension d'entréeà appliquer en externe 24 V ± 15% PELV
Courant d'entréeenv. 10 mA pour 24 V C.C.
Longueur du câblemax. 30 m
Sortie
nombre/type4 sorties électroniques, PNP
Tension de commutation24 V ± 15 %
Courant de commutation100 mA par sortie
Longueur du câblemax. 30 m
Sortie 1
Type de sortieSortie vidéo, RGB (75 Ohm), 1 Vpp
RésolutionVGA, 800 x 600 pixels
Longueur du câble2 m
conformité de normes et de directives
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 61326-1 , EN 61000-6-4
Conformité aux normes
ImmunitéEN 61326-1
Emission d'interférenceEN 61000-6-4
Degré de protectionEN 60529
Classe de laserIEC 60825-1:2007
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Température de stockage-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
RaccordementM12x1 connecteur, 8 broches, standard (alimentation+IO) M12x1 connecteur femelle, 5 broches, standard (ES) M12x1 connecteur femelle, 4 broches, standard (LAN) Vidéo : douille, 7 pôles
Matérial
Boîtierzinc moulé sous pression, thermopoudré
Masseenv. 760 g
Dimensions
Hauteur60 mm
Largeur60 mm
Profondeur120 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280103
ECLASS 10.0.127280103
ECLASS 9.027280103
ECLASS 8.027280103
ECLASS 5.127280103
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: ODT-MAC431-ND-WH

Fiche de données: ODT-MAC431-ND-WH

Fiche de donnéesType de fichierTaille
Datasheet ODT-MAC431-ND-WHPDF685 KB
Fiche de données ODT-MAC431-ND-WHPDF691 KB
Datenblatt ODT-MAC431-ND-WHPDF686 KB
Hoja de datos ODT-MAC431-ND-WHPDF694 KB

CAD+CAE: ODT-MAC431-ND-WH

CADType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DSTP5499 KB

Produits associés : ODT-MAC431-ND-WH

Accessoires
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 8 broches, câble PUR gris, blindéfa
Cordon mâle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PUR gris, blindéfa
Identification optique

Des lecteurs de codes 2D et des douchettes aux lecteurs de codes-barres en passant par les équipements spéciaux, trouvez la solution idéale pour vos tâches d'identification optique.