Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Appareil de lecture stationnaire ODT-MAC433-LD-WH-MC

ODT-MAC433-LD-WH-MC
  • 30 lectures à la seconde
  • Tous les codes 1D et 2D peuvent être lus
  • Mémoire intégrée d'images d'erreurs
  • Sortie VGA
  • Vitesse de passage élevée 10 m/s

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  ODT-MAC433-LD-WH-MC

Description produit
Lecteur multicode stationnaire pour tous les codes 1D, 2D et Pharmacodes courants à une vitesse de 10 m/s, direction de visée coudée, résolution VGA, Ethernet, sortie VGA, interface RS 232
Caractéristiques générales
Type de lumièreLED flash intégrée (blanc)
symbologies des codes à barresMaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock, Pharmacode
Distance de lecture60 ... 200 mm selon symbologie
Gamme de profondeur de champ± 70 mm
Champ de lecturemax. 110 mm x 70 mm
paramètre de modulemin. 0,2 mm
Fréquence de traitementmax. 30 Hz
vitesse d'objetdéclencé max. 10 m/s
Valeurs caractéristiques
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Nombre de pixels752 x 480 pixels
Nuances de gris256
Analyse d'imagesans retard , programmé ou externe
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte : prêt à fonctionner
Affichage LEDpour lecture bon/mauvais , Trigger , LAN , Matchcode
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V CC ± 15% , PELV
Consommation à videmax. 250 mA
Puissance absorbée6 W
Interface
PhysiqueEthernet
ProtocoleTCP/IP
Vitesse de transfert100 MBit/s
Longueur du câblemax. 30 m
Interface 1
Type d'interfaceRS 232
ProtocoleASCII
Vitesse de transfert9600 Bit/s ... 115200 Bit/s
Longueur du câblemax. 30 m
Entrée
Tension d'entréeà appliquer en externe 24 V ± 15% PELV
Courant d'entréeenv. 10 mA pour 24 V C.C.
Longueur du câblemax. 30 m
Sortie
nombre/type4 sorties électroniques, PNP
Tension de commutation24 V ± 15 %
Courant de commutation100 mA par sortie
Longueur du câblemax. 30 m
Sortie 1
Type de sortieSortie vidéo, RGB (75 Ohm), 1 Vpp
RésolutionVGA, 800 x 600 pixels
Longueur du câble2 m
conformité de normes et de directives
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 61326-1 , EN 61000-6-4
Conformité aux normes
ImmunitéEN 61326-1
Emission d'interférenceEN 61000-6-4
Degré de protectionEN 60529
Classe de laserIEC 60825-1:2007
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Température de stockage-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
RaccordementM12x1 connecteur, 8 broches, standard (alimentation+IO) M12x1 connecteur femelle, 5 broches, standard (ES) M12x1 connecteur femelle, 4 broches, standard (LAN) Vidéo : douille, 7 pôles
Matérial
Boîtierzinc moulé sous pression, thermopoudré
Masseenv. 760 g
Dimensions
Hauteur60 mm
Largeur60 mm
Profondeur120 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280103
ECLASS 10.0.127280103
ECLASS 9.027280103
ECLASS 8.027280103
ECLASS 5.127280103
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: ODT-MAC433-LD-WH-MC

Fiche de données: ODT-MAC433-LD-WH-MC

Fiche de donnéesType de fichierTaille
Datasheet ODT-MAC433-LD-WH-MCPDF330 KB
Fiche de données ODT-MAC433-LD-WH-MCPDF320 KB
Datenblatt ODT-MAC433-LD-WH-MCPDF307 KB
Hoja de datos ODT-MAC433-LD-WH-MCPDF303 KB

Documentations : ODT-MAC433-LD-WH-MC

ManuelsType de fichierTaille
Manual ODT-MAC431-LD-WH-MC and ODT-MAC433-LD-WH-MCPDF4695 KB
Handbuch ODT-MAC431-LD-WH-MC und ODT-MAC433-LD-WH-MCPDF6338 KB

CAD+CAE: ODT-MAC433-LD-WH-MC

CADType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DSTP5499 KB

Produits associés : ODT-MAC433-LD-WH-MC

Accessoires
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 8 broches, câble PUR gris, blindéfa
Cordon mâle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PUR gris, blindéfa
Identification optique

Des lecteurs de codes 2D et des douchettes aux lecteurs de codes-barres en passant par les équipements spéciaux, trouvez la solution idéale pour vos tâches d'identification optique.