Caractéristiques générales |
Type de signal | Entrée analogique |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
Capacité systématique (SC) | SC 3 |
Alimentation |
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 14+, 15- |
Tension assignée | 18 ... 30 V CC |
Ondulation | dans les limites de la tolérance de l'alimentation |
Dissipation thermique | ≤ 1 W à la charge maximale |
Puissance absorbée | ≤ 1,6 W à la charge maximale |
Entrée |
Côté connexion | côté terrain |
Raccordement | bornes 1+, 2-, 3 |
Signal d'entrée | 4 ... 20 mA |
Tension à vide/courant de court-circuit | bornes 1+, 3 : 23 V / 25 mA |
Résistance d'entrée | max. 265 Ω bornes 2-, 3 , max. 330 Ω bornes 1+, 3 |
Tension disponible | ≥ 16 V pour 20 mA ; ≥ 20 V à 4 mA , bornes 1+, 3 |
Sortie |
Côté connexion | côté commande |
Raccordement | bornes 7-, 8+, 9+ |
Signal de sortie | 1 ... 5 V |
Ondulation | max. 12,5 mV |
Résistance de sortie | 250 Ω |
Caractéristiques de transfert |
Ecart | à 20 °C (68 °F) ≤ 5 mV, y compris étalonnage, linéarité, hystérésis, charges et variations de tension d'alimentation |
| Température | ≤ 20 ppm/K |
Gamme de fréquence | côté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) |
Régime transitoire | 200 µs |
Temps de montée/temps de descente | 100 µs |
Séparation galvanique |
Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
Sortie/alimentation | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA |
Indicateurs/réglages |
Éléments d'affichage | LED |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Conformité aux directives |
Compatibilité électromagnétique | |
| Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) |
Conformité |
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 |
Degré de protection | IEC 60529:2001 |
Protection contre la décharge | UL 61010-1:2012 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Raccordement | Bornes à vis |
Masse | env. 150 g |
Dimensions | 20 x 124 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2 |
| Hauteur | 124 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Profondeur | 115 mm |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion |
Certificats d'examen UE de type | CML 17 ATEX 2029 X |
| Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Entrée | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
Alimentation | |
| Tension de sécurité maximale | 250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Équipement | bornes 1+, 3- |
| Tension | 26,2 V |
| Tension | 27,25 V |
| Courant | 93 mA |
| Puissance | 634 mW |
Équipement | bornes 2-, 3 |
| Tension | 30 V |
| Courant | 115 mA |
| Puissance | max 1 W |
| Tension | 2 V |
| Courant | 8,5 mA |
| Puissance | 4,3 mW |
Équipement | bornes 1+, 3 / 2- |
| Tension | 26,2 V |
| Tension | 27,25 V |
| Courant | 115 mA |
| Puissance | 784 mW |
Certificat | CML 17 ATEX 3028 X |
| Marquage | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
Séparation galvanique | |
| Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11:2012, valeur de tension de crête de 375 V |
| Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11:2012, valeur de tension de crête de 375 V |
Conformité aux directives | |
| Directive 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 |
Certifications internationales |
Agrément UL | E106378 |
| Control Drawing | 116-0439 (cULus) |
Homologation IECEx | |
| Certificat IECEx | IECEx CML 17.0015X |
| Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
Informations générales |
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |