Caractéristiques générales |
Type de signal | Entrée analogique |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
Alimentation |
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 14+, 15- |
Tension assignée | 20 ... 35 V CC |
Ondulation | dans les limites de la tolérance de l'alimentation |
Dissipation thermique | 1,8 W |
Puissance absorbée | max. 2,7 W |
Entrée |
Côté connexion | côté terrain |
Raccordement | bornes 1+, 3-; 4+, 6- |
Signal d'entrée | 0/4 ... 20 mA |
Tension disponible | ≥ 16 V pour 20 mA, bornes 1+, 3 |
Sortie |
Côté connexion | côté commande |
Raccordement | bornes 7-, 8+; 10-, 11+ |
Charge | résistance de sortie : 500 Ω |
Signal de sortie | 0/2 ... 10 V |
Ondulation | max. 25 mV |
Caractéristiques de transfert |
Ecart | à 20 °C (68 °F), 0/2 ... 10 V ≤ 10 mV, y compris étalonnage, linéarité, hystérésis, charges et variations de tension d'alimentation |
| Température | ≤ 20 ppm/K |
Gamme de fréquence | côté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 1 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) zone non classée en zone classée : bande passante pour signal 1 VSS 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) |
Temps de montée | 20 µs |
Régime transitoire | 200 µs |
Temps de descente | 20 µs |
Séparation galvanique |
Sortie/alimentation | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA |
Sortie/sortie | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA |
Indicateurs/réglages |
Éléments d'affichage | LED |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Conformité aux directives |
Compatibilité électromagnétique | |
| Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) |
Conformité |
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2011 |
Degré de protection | IEC 60529:2001 |
Protection contre la décharge | UL 61010-1:2012 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Raccordement | Bornes à vis |
Masse | env. 150 g |
Dimensions | 20 x 124 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2 |
| Hauteur | 124 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Profondeur | 115 mm |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion |
Certificats d'examen UE de type | BAS 99 ATEX 7025 X |
| Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Entrée | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
| Tension | 25,2 V |
| Courant | 93 mA |
| Puissance | 0,586 W |
Alimentation | |
| Tension de sécurité maximale | 250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Certificat | TÜV 99 ATEX 1499 X |
| Marquage | II 3G Ex nA II T4 |
Séparation galvanique | |
| Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
| Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
Conformité aux directives | |
| Directive 2014/34/UE | EN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Certifications internationales |
Agrément UL | E106378 |
| Control Drawing | 116-0428 (cULus) |
Homologation IECEx | |
| Certificat IECEx | IECEx BAS 04.0015X IECEx CML 15.0055X |
| Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex nA IIC T4 Gc |
Informations générales |
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |