Caractéristiques générales |
Type de signal | Entrée analogique |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
Alimentation |
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 14+, 15- |
Tension assignée | 20 ... 35 V CC |
Ondulation | dans les limites de la tolérance de l'alimentation |
Dissipation thermique | 1,4 W |
Puissance absorbée | 1,8 W |
Entrée |
Côté connexion | côté terrain |
Raccordement | bornes 1+, 2-, 3 ou 5-, 6+ |
Signal d'entrée | 0/4 ... 20 mA |
Chute de tension | ≤ 2,4 V pour 20 mA (bornes 5, 6) |
Résistance d'entrée | ≤ 64 Ω bornes 2-, 3 ; ≤ 500 Ω bornes 1+, 3 (pour une charge de 250 Ω) |
Tension disponible | ≥ 16 V pour 20 mA bornes 1+, 3 |
Sortie |
Côté connexion | côté commande |
Raccordement | bornes 7+, 8- |
Signal de sortie | 0/4 ... 20 mA (surchage > 25 mA) |
Ondulation | max. 50 µA eff |
Alimentation externe (boucle) | 11 ... 30 V CC |
Caractéristiques de transfert |
Ecart | à 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 10 µA calibrage, linéarité, course diff., charges et variations de la tension assignée d'emploi compris |
| Température | 0,25 µA/K |
Gamme de fréquence | côté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) |
Régime transitoire | 200 µs |
Temps de montée/temps de descente | 20 µs |
Séparation galvanique |
Sortie/alimentation | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA |
Indicateurs/réglages |
Éléments d'affichage | LED |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Conformité aux directives |
Compatibilité électromagnétique | |
| Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) |
Conformité |
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2011 |
Degré de protection | IEC 60529:2001 |
Protection contre la décharge | UL 61010-1:2012 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Raccordement | Bornes à vis |
Masse | env. 200 g |
Dimensions | 20 x 124 x 115 mm , (I. x H. x P.) type de boîtier B2 |
| Hauteur | 124 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Profondeur | 115 mm |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion |
Certificats d'examen UE de type | BAS 99 ATEX 7060 X |
| Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Entrée | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
Alimentation | |
| Tension de sécurité maximale | 250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Équipement | bornes 1+, 3- |
| Tension | 25,4 V |
| Courant | 86,8 mA |
| Puissance | 551 mW |
| Capacitance interne | 12 nF |
| Inductance interne | 0 mH |
Équipement | bornes 2-, 3 |
| Courant | 74 mA / 115 mA |
| Courant | 115 mA |
| Tension | 3,5 V |
| Courant | 74 mA |
| Puissance | 64 mW |
Équipement | bornes 1+, 3 / 2- |
| Tension | 30 V |
| Courant | 115 mA |
| Tension | 25,4 V |
| Courant | 115 mA |
| Puissance | 584 mW |
Équipement | bornes 5-, 6+ |
| Tension | 30 V |
| Courant | 115 mA |
| Tension | 8,7 V |
| Courant | 0 mA |
Certificat | TÜV 99 ATEX 1499 X |
| Marquage | II 3G Ex nA II T4 [appareil en zone 2] |
Séparation galvanique | |
| Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
| Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
Conformité aux directives | |
| Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Certifications internationales |
Agrément UL | |
| Control Drawing | 116-0428 (cULus) |
Homologation IECEx | |
| Certificat IECEx | IECEx BAS 04.0016X IECEx CML 15.0055X |
| Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex nA IIC T4 Gc |
Informations générales |
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |