Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Capacité systématique (SC) | SC 3 | |
Alimentation | ||
Raccordement | rail d'alimentation ou bornes 9+, 10- | |
Tension assignée | 19 ... 30 V CC | |
Ondulation | ≤ 10 % | |
Courant assigné | ≤ 45 mA sortie mode actif à 24 V et 20 mA | |
Dissipation thermique | ≤ 800 mW | |
Puissance absorbée | ≤ 1,1 W | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | bornes 1+, 2-; 3+, 4- | |
Signal d'entrée | 4 à 20 mA limité à env. 26 mA | |
Tension à vide/courant de court-circuit | bornes 1+, 2- : 22 V / 26 mA | |
Chute de tension | bornes 3+, 4- : env. 5 V | |
Tension disponible | bornes 1+, 2- : ≥ 15 V pour 20 mA ; ≥ 18 V à 4 mA | |
Sortie | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | bornes 5-, 6+ bornes 5-, 8+ pour résistance HART |
|
Charge | 0 ... 350 Ω (mode actif) | |
Signal de sortie | mode actif : 4… 20 mA ou 1… 5 V (résistance interne : 250 Ω, 0,1 %) mode passif : 4… 20 mA, tension de fonctionnement 10… 30 V Pour les charges internes ou externes supplémentaires (par ex. borne +8), la chute de tension doit être prise en compte, par ex. 250 Ω x 20 mA = 5 V. |
|
Ondulation | 20 mV rms | |
Caractéristiques de transfert | ||
Ecart | à 20 °C (68 °F) < 0,1 % de la valeur pleine, y compris la non-linéarité et l’hystérésis (mode actif et mode passif 4 ... 20 mA) ≤ ± 0,2 %; non-linéarité et course différentielle comprises (tension 1 ... 5 V) |
|
Température | < 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)) ; < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) (mode actif et mode passif 4 ... 20 mA) < 0,5 mV/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)) ; < 1 mV/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) (mode source 1 … 5 V) |
|
Gamme de fréquence | côté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
|
Régime transitoire | ≤ 50 ms | |
Temps de montée/temps de descente | ≤ 10 ms | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Entrée/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Sortie/alimentation | isolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 |
|
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre la décharge | UL 61010-1:2012 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | bornes à ressort | |
Masse | env. 100 g | |
Dimensions | 12,5 x 119 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2 | |
Hauteur | 124 mm | |
Largeur | 12,5 mm | |
Profondeur | 114 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | CESI 06 ATEX 021 | |
Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Entrée | Ex ia | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Équipement | bornes 1+, 2- | |
Tension | 25,2 V | |
Courant | 100 mA | |
Puissance | 630 mW | |
Capacitance interne | 5,7 nF | |
Inductance interne | négligeable | |
Équipement | bornes 3+, 4- | |
Tension | 30 V | |
Courant | 128 mA | |
Tension | 7,2 V | |
Courant | 100 mA | |
Puissance | 25 mW | |
Capacitance interne | 5,7 nF | |
Inductance interne | négligeable | |
Certificat | CESI 19 ATEX 021 X | |
Marquage | II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015 | |
Certifications internationales | ||
Agrément FM | ||
Certificat FM | FM 18 CA 0116 X , FM 19 US 0117 X | |
Control Drawing | 116-0469 (cFMus) | |
Agrément UL | E106378 | |
Control Drawing | 116-0459 (cULus) | |
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx CES 06.0001X | |
Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.
L'appareil alimente les transmetteurs SMART à 2 fils dans une zone à risque d'explosion, et peut également être utilisé avec des sources de courant SMART à 2 fils.
Il transfère un signal analogique d'entrée vers une zone non dangereuse en tant que valeur de courant isolé.
Des signaux numériques peuvent être superposés au signal d'entrée de la zone à risque d'explosion ou de la zone non dangereuse, et ils sont transférés bidirectionnellement.
La sélection du type de sortie comme source de courant, mode passif, ou sortie tension est réglable via des commutateurs DIP.
Si la résistance dans la boucle est trop basse pour la communication HART, il est possible d'utiliser la résistance interne de 250 Ω entre les bornes 6 et 8.
Les prises de test pour la connexion d'appareils de communication HART sont intégrées aux bornes de l'appareil.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment Plants | ENG | 532 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB | |
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in Kohlekraftwerken | ENG | 391 KB | |
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment Plants | ENG | 526 KB |
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Functional Safety Manual | ENG | 2002 KB | |
Manuels | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3048 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 1688 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|